Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
HD3D upodabljanje zasnove ladje, narejene v NX CAD na oceanu.
Poglobljen CAD

NX Immersive Explorer

Vizualizirajte in pregledujte podatke CAD v poglobljeni in interaktivni VR ali namizni izkušnji. Raziščite in razvijajte modele, preden namenite vire za fizično izdelavo prototipov, vse v popolnoma poglobljenem in celovitem okolju.

Video

NX Immersive Explorer

Oglejte si videoposnetek, če želite izvedeti več o NX Immersive Explorer. Ta dodatni modul je na voljo prek licenc na podlagi vrednosti v izdaji NX CAD in novejših decembra 2023.

Prednosti NX Immersive Explorerja

  • Oglejte si modele v 3D poglobljenem okolju za preglede oblikovanja
  • Uporabite ročne krmilnike za interakcijo z modeli v virtualnem prostoru
  • Oglejte si preseke vašega modela, da razumete notranjo strukturo
  • Prosto se premikajte po svojih modelih in okoljih
  • Uporabite prizore iz resničnega sveta za modeliranje okolice
  • Standardno podpira večino VR HMD kompletov prek OpenXR

Impresivni pregledi oblikovanja

Izkusite preglede oblikovanja v 3D poglobljenem okolju za interakcijo in raziskovanje vaših modelov. Slušalke VR in ročne krmilnike lahko uporabite za navigacijo, interakcijo in pregled svojih CAD modelov v tem poglobljenem prostoru.

An immersive rendering of a yellow tractor with forklift arms attached in the NX CAD Immersive Explorer space.

Modelne prizore okolja

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Izboljšajte vizualizacije modelov in spreminjanje prizorov v okoliška okolja, da dodate kontekst svojim modelom. Lahko se krmarite po teh oblikovnih okoljih in se prosto premikate v vse smeri ali se takoj teleportirate na določene lokacije — tudi na platforme.

Oznake opomb o oblikovanju

Preprosto zberite svoje zapiske o oblikovanju in preglejte povratne informacije ekipe v poglobljenem okolju. Ustvarite oznake, opombe in lepljive opombe v poglobljenem okolju, da zajemate komentarje, vnose in opomnike med pregledom oblikovanja.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Interakcija ročnega krmilnika

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Preučite učinkovitost oblikovanja z uporabo ročnih krmilnikov za manipulacijo vaših modelov. Raziščite učinkovite pregledne poteke dela in poglobljeno komunicirajte z modeli in posameznimi deli, vključno z zajemanjem in ponovnim pozicioniranjem komponent.

Montažni navigatorski zaslon

V načinu VR se krmarite in komunicirajte z navigatorjem Assembly Navigator za izboljšano potopitev. Ta simulirani nadzorni zaslon obstaja znotraj aplikacije in vam omogoča premikanje, vrtenje in merjenje komponent.

The Assembly Navigator open in the NX CAD NX Immersive Explorer environment with a design of an eRod in the Mars environment.

Razdelitev modelov

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Oglejte si prerez sklopa v poljubni smeri, da pregledate notranjo razporeditev delov. To edinstveno poglobljeno orodje vam omogoča boljšo vizualizacijo in razumevanje notranjih značilnosti, hkrati pa zagotavlja splošno jasnost oblikovanja.

Posnetki za preglede oblikovanja

Takoj zajemite posnetke DMU iz trenutnih modelov in jih shranite v knjižnico. Če pridobite posnetek, boste obnovili vse podatke o prizorišču, ki so bili vidni v času njegovega zajema — uporabno orodje za dokumentiranje ponovitev oblikovanja in ponovni pregled modelov med pregledom ekipe.

Snapshot Library pulled up in NX Immersive Explorer with 6 snapshots of a plane design, including markups and sticky notes.

3D poglobljena izkušnja na 2D monitorjih

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Vizualizirajte modele v virtualnem 3D prostoru s tradicionalnim 2D monitorjem, slušalke niso potrebne! V virtualno okolje lahko vstopite brez slušalk in se pomikate po prizorih celozaslonsko, da pridobite dodaten vpogled v svoje zasnove.

Licenciranje na podlagi vrednosti NX CAD

Izkusite NX Immersive Explorer z licenciranjem žetonov

Modul NX Immersive Explorer je takoj na voljo v NX CAD Licenciranje na podlagi vrednosti. Ta osupljiva raven vizualne zvestobe v kombinaciji z dinamično NX software vam omogoča naravno doživetje, interakcijo in potrjevanje digitalnih dvojčkov v fotorealnem virtualnem svetu.

Grafika, ki prikazuje odnos med uporabniki, žetoni in izdelki

Povečajte svojo potopitev z NX Immersive Designer

Siemens je v sodelovanju s Sonyjem ustvaril ekskluzivni poglobljen inženirski zaslon XR na glavo (HMD), ki se uporablja izključno s programsko opremo NX™ Immersive Designer.

Sony HMD ponuja najbolj natančen in naraven način doživljanja, interakcije in sodelovanja v 3D. Osupljiva vizualna zvestoba, združena z dinamično integracijo programske opreme in strojne opreme, uporabnikom omogoča, da doživijo poglobljen inženiring z najbolj gladkimi in najbolj brezhibnimi poteki dela.

Sony HMD je transformativno orodje, ki se uporablja v celotnem portfelju Siemens Xcelerator, povečuje možnosti s premostitvijo vrzeli med realnim in digitalnim svetom.

Raziščite NX Immersive Designer

Preberite več o zaslonu Sony XR, nameščenem na glavi

Man wearing a Sony 3D head-mounted display