Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Žični snop v avtomobilu v NX
Žični snop

Oblikovanje kabelskega snopa

Izkoristite popolnoma integrirano programsko opremo za oblikovanje 3D kabelskih snopov, ki vam omogoča načrtovanje in usmerjanje pasov v zapletenih sklopih. Zmožnosti NX Routing Harness vam omogočajo izdelavo žičnega snopa neposredno iz modelov sestavljanja izdelkov NX CAD.

Beli list

Integrirana elektromehanska zasnova žičnega snopa

Preberite, kako povečati učinkovitost in izdelati visokokakovostne izdelke s kratkimi časovnimi roki z integracijo ECAD in MCAD za oblikovanje žičnih snopov.

Oseba na računalniku z digitalnim prekrivanjem buldožerja

Ustvarite izdelovalne modele in risbe

Zmanjšajte čas izdelave, saj NX zlahka ustvarja informacije za izdelavo pasov. Samodejno ustvarite sploščen model žičnega snopa, ki vključuje električno inteligenco in podrobnosti, kot so ovojnice za kravate, sponke in pregrade ter relativni položaj priključkov.Proizvajalci lahko sploščeni model uporabljajo kot referenco za 3D oblikovanje jig. Lahko pa uporabite NX za enostavno ustvarjanje natančnih risb plošče.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Ponovno uporabite podatke logičnega oblikovanja

Izkoristite usmerjanje žic NX in zasnovo snopa, saj uporablja informacije o povezavi in komponentah iz sheme logične zasnove. Hitro lahko uvozite mrežne sezname podatkov o žičnih povezavah iz sistemov ECAD. Ali pa uporabite vmesnik v slogu čarovnika za ustvarjanje in spreminjanje povezav.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Postopek oblikovanja žičnega snopa na povezave/komponente

Izkoristite samodejno izbiro v NX CAD. Z uporabo uvoženih informacij o komponentah ECAD lahko NX samodejno izbere pravi del iz knjižnice usmerjanja za umestitev. Pravilno postavitev med komponentami zagotavljajo vnaprej konfigurirana vrata za usmerjanje, ki nadzorujejo vklop in vrtenje. Ustvarite robustne stezne poti med priključki in drugimi komponentami, kot so sponke. Spline so asociativne in jih je mogoče nastaviti tako, da se izognete pregibanju minimalnega polmera. Ko so vsi priključki povezani s potmi, bo NX samodejno usmeril žice vzdolž tega omrežja in ustvaril snop trdnih snovi s pravilno prostornino in maso. Ta seznam povezav s posodobljenimi dolžinami žic lahko pošljete tudi ECAD za nadaljnjo analizo. S parametričnimi modeli ožičenja lahko lažje upravljate spremembe načrta, analizirate razmike in motnje ter natančno izračunate dolžine žic in premer snopov.

Vgrajena pravila oblikovanja preverjajo in uveljavljajo standardne prakse ter zagotavljajo povezljivost za zmanjšanje proizvodnih stroškov in napak pri montaži. Če želite hitro prepoznati in odpraviti kršitve, lahko preverite pravila med načrtovanjem ali na zahtevo.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Mehansko-električna zasnova

Vključite mehanske in električne poteke dela z uporabo NX in Capital, da omogočite brezhibno sodelovanje in izmenjavo podatkov med oblikovalskimi skupinami, zmanjšate napake pri ročnem prenosu podatkov in pospešite razvoj izdelkov z omogočanjem zgodnjega odkrivanja in reševanja oblikovalskih izzivov.

Poenostavite svoj potek dela s Capital X Panel Designer

Poenostavite tradicionalno ročni postopek usmerjanja kablov in posodobitev dolžine žice, tako da povežete NX (mehanski CAD) s Capital X Panel Designer (električni CAD v oblaku). Integracija vaših delovnih tokov mehanskega in električnega oblikovanja znotraj Capital še nikoli ni bila lažja.