Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Vodnik za kupce NX CAD

Odkrijte informacije o sistemskih zahtevah, možnostih uvajanja, interoperabilnosti in upravljanju podatkov, modulih dodatkov in licenciranju žetonov za izdelke za načrtovanje in inženiring NX CAD. Raziščete lahko tudi možnosti nakupa in navodila za nastavitev izdelkov rešitev NX X Design.

Izvajanje NX CAD

Raziščite sistemske zahteve in možnosti uvajanja za Designcenter NX CAD; informacije o interoperabilnosti, upravljanju in shranjevanju podatkov ter možnosti izdelkov in dodatkov, ki so na voljo za nakup Designcenter NX CAD.

Različica je na voljo za nakup: December 2025

Select...

Sistemske zahteve NX CAD

NX CAD je na voljo samo za Windows. Preberite več o sistemskih zahtevah operacijskega in strojne opreme ter priporočilih za zagon NX CAD.

Zahteve operacijskega sistema in informacije za NX CAD

Designcenter NX december 2025 je podprt z naslednjimi operacijskimi sistemi:

  • Podprto: Windows 11, Windows Server 2022, Redhat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Omejena podpora: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Podpora za Designcenter X NX Essentials: Windows, macOS, ChromeOS v najnovejši podprti različici Chroma, Edge ali Safari

Sistemske zahteve strojne opreme za NX CAD

Delovne postaje: Designcenter NX december 2025 je certificiran za delovanje na številnih namiznih in mobilnih delovnih postajah HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI in Siemens.

Grafične kartice: Designcenter NX december 2025 je certificiran tudi s številnimi grafičnimi karticami AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro in Intel HD. Te grafične kartice so podprte le, če se uporabljajo v podprtih sistemih, ki jih konfigurira OEM in uporabljajo priporočeni gonilnik. Noben eGPU ali zunanji grafični naprav ni bil ali načrtovan za certificiranje.

Podprte naprave za Designcenter X NX Essentials: Designcenter X NX Essentials lahko zaženete v kateri koli napravi z internetno povezavo, vključno s tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni (iPhone 8 in novejši, nedavni modeli iPad in naprave Android z zmogljivimi grafičnimi procesorji).

Oglejte si podrobnosti o certificiranih delovnih postajah in grafičnih karticah.

Priporočene specifikacije strojne opreme za NX CAD

  • 32 GB RAM-a ali več

    • NX je sposoben ravnati z velikimi sklopi in zelo zapletenimi deli. Za optimalno uporabniško izkušnjo in delovanje aplikacij priporočamo, da namestite čim več RAM-a, kolikor je mogoče namestiti na odjemalsko delovno postajo, na kateri deluje NX.
  • 9,0 GB prostora na disku, potrebnega za namestitev (vključuje predpogoje)
  • True Color (32-bitna) ali 16 milijonov barv (24-bitna)
  • Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
  • Video RAM: 2 GB

Minimalne specifikacije strojne opreme za NX CAD

  • 8 GB RAM-A
  • 9,0 GB prostora na disku, potrebnega za namestitev (vključuje predpogoje)
  • 65K Barve
  • Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
  • Video RAM: 2 GB

Po namestitvi paketa NX ali vzdrževalnih paketov znova zaženite sistem.

Oblak

NX June 2025 se lahko izvaja s številnimi certificiranimi konfiguracijami v oblaku z Microsoft Azure, Microsoft VMD in Amazon AWS.

Nakup in nastavitev izdelkov NX CAD

Raziščite, kje in kako kupiti ter kako nastaviti rešitve NX X Essentials, NX X Design Standard, NX X Design Advanced in NX X Design Premium. Poleg tega dobite podrobnosti o tem, kje in kako kupiti licenco na osnovi vrednosti NX X in druge izdelke NX CAD.

Select...

Kje kupiti izdelke NX CAD

Izdelke NX CAD lahko kupite neposredno na naših straneh izdelkov ali pa se obrnete na prodajo. Spodaj so poudarjene rešitve NX X Design, lahko pa obiščete tudi naš indeks izdelkov in si ogledate vse izdelke NX CAD, ki so na voljo za nakup.

Rešitve NX X Design, NX X Value Based Licensing in Siemens Mechanical Design Software rešitve so na voljo za nakup neposredno na naši spletni strani.

Če vas zanima nakup Fibersim, zaslona Sony-XR na glavo za NX Immersive Designer ali vas zanima lokalna uvedba rešitev NX Design, se obrnite na prodajo.

Kupite NX X Design rešitve na spletu

Kupite NX X Essentials, Standard, Advanced in Premium ter 50 paketov žetonov za licenciranje na osnovi vrednosti NX X neposredno na naši spletni strani.

Sorodni viri

Niste pripravljeni na nakup? Raziščite te dodatne vire, če želite izvedeti več o rešitvah NX X Design in ponudbah licenciranja, ki temeljijo na vrednosti NX X.