Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Možnosti uvajanja in paketa Designcenter

Uvedite Designcenter na lokalnem mestu, prek SaaS, kot virtualizirano okolje ali kot storitev pretakanja javnega ponudnika v oblaku. S ponudbo izdelkov v oblaku lahko kupite nagrajeni Designcenter kot naročnina. Naše prilagodljivo licenciranje, povezano z oblakom, zmanjšuje stroške IT in vzdrževanja.

30-dnevna brezplačna preskusna različica

Preizkusite Designcenter X: Naša rešitev SaaS CAD

Designcenter X je SaaS Designcenter v oblaku, ki zagotavlja polno moč naših inženirskih zmogljivosti s štirimi razširljivimi možnostmi sedežev. Preprosto namestite Designcenter X na svoje naprave brezšivne povezljivost. Zgrajena na arhitekturi Designcenter, lahko še naprej sodelujete med različnimi disciplinami brez izgube podatkov — z zaupanjem v zmogljivosti varnega upravljanja podatkov.

Poskusite, preden kupite s 30-dnevno preskusno različico.

Oseba, ki nosi slušalke za virtualno resničnost z barvitim abstraktnim

Možnosti uvajanja

Designcenter je na voljo z možnostmi trajnega licenciranja, naročnine in najema

Pridobite integriran nabor orodij, ki usklajuje discipline in ohranja celovitost podatkov in namen oblikovanja. Od konceptnega oblikovanja do inženiringa in proizvodnje Designcenter racionalizira celoten proces.

Ne glede na to, ali želite uporabljati Designcenter iz oblaka ali ga gostiti v svojem IT okolju, ima Siemens Designcenter možnosti licenciranja za vaše delo. Imeli boste enake natančne funkcije, ne glede na to, kako se odločite za zagon Designcenter. Izbira je vaša.

Možnosti uvajanja vključujejo:

  • Tradicionalno na lokaciji
  • V oblaku (storitev pretakanja iz AWS ali Microsoft Azure)
  • Kot SaaS, z Designcenter X
Dva inženirja delata na novi zasnovi, tretji pa si ogleda NX CAD na računalniškem monitorju.

Neprekinjeno sproščanje

Odvisite se od postopka neprekinjene izdaje Designcenter, da skrajšate čas med nadgradnjami in novimi funkcijami izdelka, čas uvajanja ter stroške in tveganja uvajanja ter spodbudite inovacije, ki vam pomagajo pri uspehu na vaših trgih.

Kadence s počasnim sproščanjem omejujejo sposobnost zagotavljanja novih inovacij. Prizadevamo si pospešiti naš inovacijski cikel, da bi zagotovili nove zmogljivosti, ki dodajo vrednost vašemu poslovanju v standardni in zanesljivi kadenci.

Novi dodatni moduli so na voljo vsakih 6 mesecev prek Continuous Release.

Oseba z modrimi lasmi, ki dela na računalniškem terminalu.

Zaščita naložb

Dostop do starih podatkov kadar koli želite. Designcenter vam omogoča uporabo podatkov iz prejšnjih izdaj Designcenter in Unigraphics v trenutni izdaji, ki se vrnejo na prvo izdajo Unigraphics (približno 1984). Brez prevodov. Brez predelave.

Različni sklopi NX CAD iz turbine v ospredju, v prerezu in 2D risba enega dela.

Dodatni moduli in žetoni

Razširite in izboljšajte funkcionalnost izdelkov Designcenter z dodatnimi moduli.

Ponudba programske opreme Designcenter ponuja vnaprej konfigurirane rešitve, ki so usmerjene v posebne discipline in probleme razvoja izdelkov. Dodatki Designcenter vam omogočajo, da te rešitve konfigurirate glede na vaše posebne zahteve s specializiranimi orodji za oblikovanje, standardnimi aplikacijami za dele, simulacijskimi rešitvami, kompleti orodij za programiranje in prilagajanje ter neposrednimi prevajalci.

Evo, kako deluje:

  • Kupite določeno število žetonov za uporabo med uporabniki, kar jim omogoča uporabo katerega koli izdelka, ki podpira žetone, če ne presegajo skupnega števila kupljenih žetonov
  • Dostop (prijava/odjava) do več kot 80 različnih aplikacij Designcenter, ki so trenutno v zbirki žetonov
  • Uporabite določeno število žetonov, ko se uporablja vsaka aplikacija Designcenter v zbirki žetonov
  • Ko zapustite Designcenter, se znesek žetona sprosti, tako da lahko uporabniki zaženejo druge možnosti programske opreme
  • Uporabite nove dodatne izdelke z notranjo nakupovalno ekipo, saj se dodajo v bazen brez dodatnega napora

Licenčni žetoni, ki temeljijo na vrednosti, so na voljo v vrednostni paketi. Zagotavljajo prilagodljiv in stroškovno učinkovit način za zagon skoraj vseh dodatkov za inženiring izdelkov Designcenter. Zagotavlja velik prihranek stroškov podjetjem, ki občasno upravljajo najrazličnejše aplikacije.

Upodabljanje srebra

UI/Prilagodljiv uporabniški vmesnik in pomoč

Izkoristite strokovnega osebnega asistenta Designcenter. Uporablja umetno inteligenco (AI) in strojno učenje (ML) za sledenje in učenje iz vaših dejanj. Nato napoveduje ukaze Designcenter, ki jih boste verjetno uporabili naslednjič, in te ukaze predstavi na kompaktnem, prilagodljivem uporabniškem vmesniku (UI) plošči.

Če na primer delate s pločevino (ali orodjem ali obliko litja), ve, da se uporablja določeno zaporedje ukazov. Nato začne predstavljati ukaze, ki jih boste morda potrebovali naprej - razume, da obstaja zaporedje.

Uporabniški vmesnik, ki podpira ML in AI, lahko tudi napoveduje in vam posreduje ukaze na podlagi naučenih vzorcev uporabe ukazov. Zagotavlja personalizacijo oblikovalskega okolja z upoštevanjem razlik v znanju, slogu in željah. Izkoriščanje in izmenjava naučenih podatkov o uporabi ukazov omogoča zmanjšano krivuljo učenja, spodbuja uporabo najboljših praks, specifičnih za domeno in/ali industrijo, ter povečuje produktivnost.

Posnetek zaslona funkcije prilagodljivega uporabniškega vmesnika NX CAD.
Spletni seminar na zahtevo

Vizualizacija digitalnega dvojčka za težko opremo

Preberite več o virtualni resničnosti Designcenter in Render Designcenter ter o tem, kako lahko člani oddaljenih ekip hkrati vizualizirajo 3D digitalnega dvojčka

Digitalna predstavitev težke gradbene opreme s prekrivanjem podatkov na ozadju gradbišča