Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

CAD integrirana simulacija

Uporabite eno skupno arhitekturo za brezhibno razširljivost od simulacije oblikovalcev do računalniško podprtega inženiringa (CAE). Izboljšajte zmogljivost in skrajšajte čas razvoja z zasnovo, ki temelji na simulaciji Designcenter.

30-dnevna brezplačna preskusna različica

Preizkusite simulacijo v Designcenter

Izkusite prednosti samostojnega izvajanja simulacije načrtovanja v okolju CAD s preskusom Design Simulation.

Grafika dela v NX s toplotno analizo, ki prikazuje večinoma modro, zeleno in rumeno.

Vgrajena orodja za simulacijo CAD Designcenter

Z Designcenter vam pri oblikovanju in potrjevanju izdelkov ni več treba uporabljati različnih aplikacij in programskih orodij za simulacijo. Analizo in CAE lahko izvedete zgodaj v procesu načrtovanja z integriranimi simulacijskimi zmogljivostmi.

Prilagodljiva simulacija za oblikovalce

Z možnostjo pospeševanja procesa raziskovanja in optimizacije oblikovanja za do 90% omogoča Designcenter Performance Predictor oblikovalcem, da raziščejo možne možnosti hitreje kot tradicionalna orodja in procesi. Performance Predictor omogoča simulacijsko zasnovo že prej v načrtovalnem ciklu. Oblikovalci lahko izvajajo preproste simulacije in sprostijo simulacijske inženirje za bolj zapletene simulacije. Vaša analiza je povezana tudi z Simcenter 3D, kar pomeni, da lahko izvedete poglobljeno simulacijo svojega dela za potrditev, pripravljen za izdelavo.

Performance Predictor vam omogoča, da simulirate dele, ki jih ustvarite, v realnem času, hkrati pa raziskujete različne možnosti oblikovanja in materiala. Oblikovalcem omogoča, da sprejemajo najboljše odločitve, hkrati pa vam omogoča, da raziskujete več konceptov brez prototipov in fizičnega testiranja.

Modul NX Performance Predictor je odprt v NX CAD in prikazuje

Oblikovna simulacija za potrjevanje učinkovitosti

Hitro primerjajte možnosti oblikovanja in optimizirajte zmogljive značilnosti iz najzgodnejših faz procesa načrtovanja z uporabo orodij za gibanje, strukturo in toplotno simulacijo, integriranih z oblikovanjem v Designcenter.

Simulacija ni več le orodje za preverjanje učinkovitosti - postaja organski del razvojnega procesa skozi celoten koncept in oblikovanje. Simulacija pomaga oblikovalcem ustvariti boljše in robustnejše modele prej v razvojnem procesu, hkrati pa pospešuje celoten čas, potreben za objavo načrta, kar pomeni hitrejši čas za prodajo.

Analiza prenosa toplote poteka pri različnih obremenitvah za potrditev in optimizacijo učinkovitosti zasnove udarnega izvijača.

Optimizacija topologije

Avtomatizirajte izboljšave konstrukcijskih zasnov, hkrati pa izpolnite vse zahteve glede zmogljivosti, materiala in proizvodnje s programom Designcenter Topology Optimizer. V fazi konceptualnega načrtovanja ustvarite modele, ki so optimizirane za trdnost, material in drugo.

Designcenter Topology Optimizer omogoča dodajanje različnih oblikovnih in proizvodnih omejitev za nadzor rezultatov optimizacije, kot so simetrija oblikovanja, odmik, luščenje, mešanje, aditivni koti previsanja, aditivno samonosno in aditivno razprševanje materialov, oblikovanje, ulivanje, obdelava in ekstrudiranje.

Napredno optimizacijo topologije lahko izvedete tudi s prenosom v Simcenter 3D.

Nosilec menjalnika v NX CAD z odprtim oknom NX Topology Optimizer

Animacije v oblikovanju

Izkoristite hitro in enostavno aplikacijo za analizo gibanja za preučevanje kinematičnega vedenja modelov z Designcenter. Aplikacija za gibanje, ki je enostavna za uporabo, vam pomaga ustvariti kinematične študije že zgodaj v procesu oblikovanja. Te študije skrajšajo čas, potreben za ustvarjanje natančne digitalne makete, zato lahko več časa porabite za oblikovanje.

Ko izdelujete izdelke z gibljivimi deli, jih morate videti v akciji. Poznati morate kinematične lastnosti, kot so premiki, hitrosti, pospeški in celo trki.

Slika 3D sklopa težkih strojev z analizo prosojne gibalne ovojnice, ustvarjene v NX Animation Designer.

Analiza gibanja

Raziščite zmogljivost montaže na začetku razvoja s hitro pretvorbo sklopa CAD v funkcionalni model gibanja. Designcenter Motion vam omogoča vpogled v zmogljivost izdelka z animiranjem, grafisanjem in primerjavo reakcij, hitrosti in pospeškov.

Z Designcenter Motion lahko izvajate analizo gibanja, kot so kinematična analiza, preverjanje motenj, artikulacija, analiza dinamike in analiza kontaktov. Strukturno analizo lahko izvedete tudi z neposrednim prenosom obremenitve v simulacijo načrtovanja.

Analiza gibanja se izvaja na zasnovi krila v NX CAD

Validacija oblikovanih delov in simulacija brizganja

Ocenite oblikovnost plastičnih delov z vrsto orodij Designcenter. Orodja za validacijo in analizo pretoka plesni so namenjena uporabi oblikovalcem v zgodnjih fazah razvoja izdelkov in so v celoti integrirana s funkcionalnostjo v Designcenter.

Oblikovani del

Pretočne in toplotne CFD simulacije

Izvedite simulacije pretoka in toplote znotraj oblikovalskega okolja, da poenostavite postopek načrtovanja in hitreje sprejemate odločitve z Designcenter CFD Designer.

Simulirate lahko z notranjimi in zunanjimi analizami tekočin v stanju dinamičnega ravnovesja; laminarnimi, turbulentnimi in prehodnimi tokovi; tekočinami in plini; konjugiranim prenosom toplote in poroznimi mediji. Nato si oglejte rezultate analize v Designcenter ali odprite model v Simcenter FLOEFD za naprednejšo simulacijo.

Posnetek zaslona programske opreme NX CAD, ki prikazuje NX CFD Designer, simulacijo toplotne in pretočne simulacije v sklopu ventila.

Analiza CFD

Pripravite in ocenite simulacije pretoka tekočine CFD in prenosa toplote Simcenter TEKOČINA, popolnoma opremljena rešitev za analizo 3D računalniške dinamike tekočin (CFD). Z integracijo Simcenter FLOEFD v Designcenter lahko izvajate analize in izvajate simulacije »kaj če« s čarovniki, ki so enostavni za uporabo, ki prepoznajo optimalno zasnovo že zgodaj v procesu načrtovanja.

Simulacija pretoka tekočine v batnem ventilu s Simcenter FLOEFD za NX
Študija primera

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Podjetje:DENSO

Industrija:Automotive & transportation

Lokacija:Kariya, Aichi, Japan