Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
CAD nagrade

Nagrade in pričevanja Designcenter

Nagrajene rešitve Designcenter pomagajo inženirjem povečati učinkovitost in produktivnost, znižati stroške in hitreje prinašati nove izdelke na trg.

Nagrade Siemensovega Designcenter

Siemens Digital Industries Software ponosno deli naš seznam nagrad in priznanja za našo programsko opremo za računalniško podprto oblikovanje Designcenter.

G2 nagrajuje Designcenter za najboljšo programsko opremo CAD

G2 nagrajuje Designcenter kot najboljšo programsko opremo CAD pod nagradami CAD za mehansko oblikovanje, skupaj s številnimi drugimi vodstvenimi značkami G2. Designcenter je že več četrtletj zapored prejel nagrade #1 G2 v kategorijah CAD, MCAD in 3D tiskanje za globalno skupno občinstvo, mala podjetja, srednje tržno in poslovno občinstvo.

Samo jeseni 2024 in spomladi 2025 Designcenter je prejel 51 nagrad in 52 nagrad za CAD, MCAD in 3D tiskanje.

Nagrade G2 temeljijo na vrstnikih nagrade, ki jih odločijo uporabniki programske opreme. Ocene uporabnikov G2 prav tako uvrščajo Designcenter z najvišjo oceno zadovoljstva uporabnikov.

Grafika, ki ima dve nagradni znački G2, pomlad 2025

Designcenter je prejel tri medsebojne nagrade TrustRadius

Tri značke nagrad TrustRadius 2023 za

Za nagrade 2023 je Designcenter prejel tri nagrade TrustRadius:

  • Najboljši nabor funkcij
  • Najboljši odnos [v računalniško podprtem oblikovanju (CAD)]
  • Najboljša vrednost za ceno

2023 Trajnostni izdelek leta

Designcenter Analiza vplivov na trajnost zmaga a 2023 Trajnostni izdelek leta nagrada v Nagrade Sustainability trajnost 2023 Skupine za poslovno obveščanje!

Software Siemens Digital Industries spodbuja trajnostno oblikovanje izdelkov, programska oprema Designcenter pa vam omogoča oblikovanje najbolj celovitega digitalnega dvojčka. Analiza vplivov na trajnost Designcenter postavlja oceno vplivov na okolje v središče procesa oblikovanja izdelka z vključevanjem podatkov o trajnosti na začetku procesa od konca do konca.

Trofej z zelenim dizajnom listov na leseni podlagi na zamegljenem ozadju

Siemensov oblikovalski Designcenter nagrado SaaS

Siemensov Designcenter je bil razglašen za zmagovalca Najboljši izdelek SaaS za inženirsko upravljanje, PLM ali CAD za leto 2022, na mednarodni ravni Nagrade SaaS program.

Glavna sodnica Annabelle Whittall je povedala o podjetju Siemens Designcenter: »Siemens je izstopal na nagradah SaaS 2022, ker Siemens... sistem ponuja brezhibno interoperabilnost med lokalno namizno programsko opremo CAD in programsko opremo CAD v oblaku, kar ima za posledico manjše trenje v inženirskem delovnem prostoru. Zaslužena zmaga za Siemens.«

Designcenter: Finalist inovatorja AI Aiconics Awards

prilagodljiva tehnologija uporabniškega vmesnika v Designcenter (Dodatek za predvidevanje ukazov) je strojno učenje (ML) in uporabniški vmesnik, ki podpira umetno inteligenco (UI), ki lahko napoveduje in posreduje ukaze uporabniku na podlagi naučenih vzorcev uporabe ukazov. Zagotavlja personalizacijo oblikovalskega okolja z upoštevanjem razlik v znanju, slogu in željah.

«Počaščeni smo, da smo bili izbrani za inovatorja v prostoru umetne inteligence. Ker vemo, da smo osredotočeni na industrijsko programsko opremo in ne nujno na AI, nam to zagotavlja, da smo odlični v tem, da smo vodilni v našem tržnem prostoru. « - Paul Brown, višji direktor trženja, Designcenter Product Engineering

Trofej z

Unlimited Tomorrow

»Proces razvoja vtičnic, ki ga poganja Designcenter, je resnično povzročil valovalni učinek v celotnem podjetju. Razširujemo načine, kako lahko programska oprema dodatno avtomatizira in izboljša naše delovanje.«

Easton LaChappelle

AlphaTauri Scuderia

»Če uporabljate isti paket, ki izračuna vse od CAD dela do proizvodne linije, potem dobite kakovosten del, ki bo zagotovil zmogljivost na progi.«

Raffaele Boschetti

Adijo Aerospace

»Razlog, zakaj uporabljamo Designcenter namesto drugega CAD sistema, je, ker ima bolj brezhiben prehod iz oblikovanja v analizo, kar nam daje več časa za več ponovitev našega oblikovanja.«

Parijat Malik

Siemensov oblikovalski Designcenter in FORAN osvojita nagrado pomorskega sektorja

Pomorsko plovilo na morju z gorami v ozadju

Žirija nagrad Združenja pomorskih in oceanskih inženirjev in arhitektov Španije podeljuje Siemens Digital Industries za »najboljše podjetje za dejavnosti, povezane z pomorskim sektorjem leta 2021.«

Ta nagrada priznava rast in nagon programske opreme Designcenter in FORAN, da bi spremenili pomorski sektor po vsem svetu. Prizadevanja našega Siemensovega programa CESENA (Center odličnosti za pomorski sektor s sedežem v Galiciji) je odbor neposredno izpostavil zaradi izjemne zavezanosti inovacijam in digitalni preobrazbi v pomorski industriji.

Designcenter prejel srebrno nagrado Edison Award za MSE

Industrializacija aditivne proizvodnje s HP-jem in Siemens Uporabil je optimizacijo Designcenter in CFD za oblikovanje revolucionarnega hladilnega kanala, ki je 75% hitrejši od tradicionalnega postopka. Z novim strateškim zavezništvom bo to proizvajalcem omogočilo, da 3D tiskane dele na trg prinašajo hitreje, stroškovno učinkoviteje, bolj trajnostno in z večjimi količinami kot kdaj koli prej. To je povzročilo a Srebrna nagrada v kategoriji Znanost o materialih in inženiring Edisonovih nagrad.

Srebrna digitalna značka z oznako E na logotipu žarnice.

Kako stranke izkoristijo Designcenter:

Zmogljivosti Designcenter

»Siemens Designcenter ponuja popolnoma integriran paket, ki zajema zmogljivosti CAD, CAE in CAM znotraj ene same platforme. Ta integracija omogoča nemoteno prehod med načrtovanjem, analizo in proizvodnimi procesi...«

»Designcenter ima vse v enem samem okolju«

»Zmogljiva orodja za vse vrste CAD nalog, ki izkoriščajo prednosti enega samega okolja s parametričnimi in sinhronimi orodji, ki pomagajo ustvarjati in spreminjati hitrejše zasnove kot v kateri koli drugi programski opremi.«

»Odličen izdelek za oblikovanje prototipa 3D tiskanja«

»[Designcenter] ima odličen vmesnik za ustvarjanje modelov in ponuja različne funkcije za enostavno integracijo z našimi delovnimi potrebami. Všeč so mi bile tudi njihove CAD zmogljivosti in da smo prihranili čas.«

Povratne informacije in podpora strank

»Siemens vlaga veliko truda v raziskave in razvoj [Designcenter] in nenehno posodablja programsko opremo na podlagi povratnih informacij strank ter IR-jev in ER, ki jih lahko servisni partner pridobi za hitro podporo...«

»Brezšiven paket CAD«

»Designcenter sem veliko uporabljal za preoblikovanje in simulacijo zavornih sklopov. Z lahkoto sem lahko oblikoval vsako komponento in se tako navadil na celoten uporabniški vmesnik. Bilo je tako gladko in enostavno prilagoditi. Sposobnost izvajanja simulacij je bila plus.«

»Boljše od drugih 2D, 3D orodij za oblikovanje«

»Najboljši del Designcenter je, da za ustvarjanje 2D in 3D risb ne potrebujete dveh različnih orodij.«

Delo z velikimi sklopi v Designcenter

»Dolgotrajni uporabnik Designcenter. Vedno sem delal z velikimi sklopi in z Designcentrom, nikoli mi ni bilo treba skrbeti, ali jih zmore.«