Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Skupina izdelkov pretvornikov SINAMICS DC-DC.
POGONSKA TEHNOLOGIJA

Portfelj pretvornikov Siemens DC-DC

Optimizirajte produktivnost, učinkovitost in zanesljivost komponent z vključitvijo sistemov za shranjevanje v linijo pogonov z našimi pretvorniki DC-DC. Regenerativno energijo je mogoče začasno shraniti in uporabiti v procesu, dovajati v pogonsko linijo med največjo obremenitvijo ali uporabiti kot rezervno kopijo med izpadi električne energije.

INDUSTRIJSKE ENERGETSKE REŠITVE

Zanesljivi pretvorniki DC-DC za vse potrebe

Poiščite rešitev po meri za vsako uporabo, moč in zahteve iz široke palete pretvornikov SINAMICS DC-DC.

Zanesljivo:

  • Zasnovan za industrijske aplikacije
  • Preizkušena tehnologija, ki jo podpira Siemens strokovno
  • Visoka zanesljivost in varnost delovanja zaradi izjemne kakovosti izdelkov in proizvodnje

Kombinabilno:

  • Preprosto združite s SINAMICS S120 z uporabo istih orodij
  • Gladko sodeluje z drugimi komponentami SINAMICS S120
  • Povezuje različne vire energije na povezavo SINAMICS S120

Vsestranski:

  • Ustreza zahtevam kompaktnih ali SINAMICS S120 DC-DC DC Converters
  • Povezuje baterije ali ultrazapore znotraj pogonskih sistemov
  • Poenostavi povezavo s širokimi možnostmi komunikacijskega vmesnika
  • Podpira posebne aplikacije, kot je tehnologija testnega stojala

Pregled pogonov s spremenljivo frekvenco SINAMICS

Preprosto in učinkovito rešite katero koli pogonsko aplikacijo s družino SINAMICS podjetja Siemens tako v domeni nizke kot enosmerne napetosti. Usklajene pogonske komponente se brezhibno usklajujejo, učinkoviti sistemi za nadzor gibanja pa se enostavno integrirajo v pogonski sklop in obstoječe pokrajine avtomatizacije.

Skupina rešitev SINAMICS s spremenljivo frekvenco.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj pa, če potrebujem več prostora v nadzorni omari?

Serija izdelkov SINAMICS DCP (DC Power Converter) vsebuje vse komponente pretvornika DC-DC v eni kompaktni napravi. Pripravljen je za takojšnjo uporabo brez dodatnega inženiringa. Preprosto izvedite razširitev napajanja tako, da vzporedno povežete več DCP-jev SINAMICS.

Kot pretvornik denarja in ojačanja lahko SINAMICS DCP poveže dva enosmerna napetostna sistema na različnih nivojih napetosti za enostavno izmenjavo energije. To zahteva manj komponent in prihrani prostor za namestitev.

Siemens ponuja SINAMICS DCP 250kW, napravo, ki lahko doseže izhodne napetosti do 1200V in je optimalna podlaga za načrtovanje in izvedbo testnih stojal za električna vozila, usklajenih z naraščajočimi zahtevami avtomobilske industrije.

Ali so ti pretvorniki DC-DC trajnostni?

Tehnologija SINAMICS DCP znatno zmanjša največje energetske obremenitve in prihrani do 70% porabe dizelskega goriva. V avtomobilskih testnih stojnicah SINAMICS DCP deluje kot pretvornik blaga in ojačanja, ki optimizira napajanje pretvornikov vozil v testnih sistemih električne pogonske enote.

Za panoge, ki želijo povečati energetsko učinkovitost, je ključnega pomena vključevanje shranjevanja energije. Zato SINAMICS DCP ponuja transformativno rešitev, ki ustreza zahtevam sodobnih industrij, ki si prizadevajo za bolj trajnostne in energetsko učinkovite prakse.

Kako ti pretvorniki DC-DC delujejo z drugimi rešitvami SIAMICS?

Modul motorja iz večosnega sistema SINAMICS S120 je osrednja komponenta pretvornika SINAMICS S120 DC-DC. Z dodajanjem dodatnih komponent postane popoln pretvornik DC-DC, ki ga je mogoče individualno prilagoditi aplikaciji. Ta modularni pristop omogoča enostavno integracijo v linijo pogonov SINAMICS S120 mehansko, električno in programsko opremo. Ustvarja tudi sinergijske učinke, kot so enoten videz in občutek, uporaba obstoječih komunikacijskih vmesnikov in univerzalna zasnova.

Odkrijte možnosti