Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

clever.EMS poganja ga cleverwatt GmbH

clewatt supports companies in the digital transformation of their energy management with a two-fold approach:

First, the cleverwatt software automatically generates an in-depth optimization report, uncovering existing inefficiencies and identifying concrete savings potential.

Second, the AI-powered cleverwatt platform intelligently steers flexible energy consuming assets to significantly reduce energy costs through data-driven, optimized load shifting.

Zakaj Inteligentno upravljanje fleksibilnih energetskih sredstev?

clever.EMS omogoča malim in srednjim podjetjem, da zmanjšajo stroške energije in se pridružijo novemu energetskemu trgu z večnamensko optimizacijo proizvodnih in potrošniških sredstev. Je enostaven za namestitev in deluje neodvisno od proizvajalca ter omogoča enostavno povezovanje različnih sredstev s potencialom prilagodljivosti, kot so sistemi za shranjevanje baterij, sredstva za ogrevanje in hlajenje, infrastruktura za polnjenje EV ali sistemi stisnjenega zraka.

Diagram sistema upravljanja z energijo

Koristi

  • Znižani stroški energije: clever.EMS zmanjša stroške električne energije za > 20% z optimizacijo za večkratno uporabo. Izkorišča prilagodljiva sredstva za istočasno znižanje visokih pristojbin za omrežje, znižanje povprečne nabavne cene na kWh in povečanje lastne porabe.
  • Enostavna integracija heterogenih sredstev: clever.EMS omogoča nastavitev, ki je neodvisna od proizvajalca plug-and-play. Platforma hitro integrira različna prilagodljiva sredstva, kar strankam omogoča, da izkoristijo (prej ni bil dostopen) potencial popolne prilagodljivosti za optimizacijo.
  • Izkoristite prilagodljivost na strani povpraševanja: Dostop do DSR je zdaj ključnejši kot kdaj koli prej. Omogoča malim in srednjim podjetjem, da zmanjšajo stroške energije in ostanejo konkurenčni na svetovnem trgu, hkrati pa je ključni gradnik za dejansko delovanje energetskega prehoda naših družb.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

C&I Optimizacija baterij

Clever.EMS omogoča proizvajalcem baterij, da svojim strankam C&I ponudijo tudi večnamensko optimizacijo z integracijo wutg v Clever.ems. Tako se donosnost naložbe baterij v segmentu C&I bistveno zmanjša. Poleg tega omogoča sooptimizacijo z drugimi fleksibilnimi sredstvi.