Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Upravljanje alarmov

Ne glede na to, ali gre za vdor, požar ali druge nujne primere — z aktiviranjem alarma se opozorila pošljejo neposredno gasilcu, policiji in centru za nujne primere. To zagotavlja zanesljivo spremljanje v realnem času. Medtem ko skrbimo za vašo varnost, se lahko osredotočite na tisto, kar je najbolj pomembno.

Slika servisa kontaktirajte nas

Kaj je aktiviranje alarma?

Celovita zaščita ljudi, zgradb in premoženja je bistvenega pomena za uspeh in kontinuiteto vašega poslovanja. Glede na velikost in nevarnost vaše nepremičnine so lahko različni varnostni ukrepi in prenos alarmov obvezni ali se izkažejo za nujne. Osnova je neposredna povezava z gasilsko službo, policijo ali našim nadzornim centrom Siemens. Pri nas kot koncesionarju na vaši strani se lahko zanesete na dejstvo, da bo ne glede na to, ali gre za požarni alarm, protivlomni alarm ali spremembo stanja delovanja, ustrezen alarm zanesljivo in varno prenesen v želeni nadzorni center.

Kakšne so prednosti aktiviranja alarma

Select...
Arhitektura

Prednosti za vas kot podjetje

  • Stroškovno učinkovita rešitev ob zagotavljanju zahtevanih zahtev in smernic
  • Takojšnje ukrepanje in omejevanje škode z avtomatskim menjalnikom na gasilsko brigado/policijo
  • Najboljša možna zaščita lastnih zaposlenih, materialnih sredstev in podjetja
  • Občutek odgovornosti pozitivno vpliva na podobo
  • Organizacija storitev po vsej državi - 24 ur na dan 24 ur na dan
Spremljanje

ZAUPANJE SKOZI VARNOST

Nadzorni center za nujne primere in storitve: 24/7 podpora našim strankam

Ekipa v centru za nadzor sili in servisa je vaš močan partner za brezhibno varnost za vas in vašo okolico. Z našim delovanjem 24/7, 365 dni v letu, smo vedno na voljo. Naša ekipa obravnava dohodne alarme in napake iz vaših povezanih sistemov za zaznavanje nevarnosti, jih analizira in usklajuje ustrezne ukrepe.

Kje se uporablja aktivacija alarma?

München

Zgodovinske in uvrščene stavbe

Stavba

Industrijske in poslovne stavbe

Tovarna

Skladišče in proizvodni obrat

Stavba

Izobraževalne ustanove in kampusi