Cerberus PACE je rešitev za javni nagovor in glasovni alarm (PA/VA) za urejeno evakuacijo in dnevne objave. Zagotavlja, da so sporočila posredovana s kristalno jasnostjo, kar omogoča hitro in nadzorovano evakuacijo v zahtevnih zvočnih okoljih. Sistem PA/VA ponuja večjo prilagodljivost in varnost s svojo modularno in redundantno arhitekturo.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 in 1000 sta izdelana za majhne in srednje velike stavbe. Stenske glasovne alarmne plošče imajo največjo moč do 800 W oziroma 2000 W.
- Cerberus PACE Modular: Cerberus PACE Modular je z do 24 zankami ali 48 nosilci izdelan za velike stavbe s kompleksnimi zahtevami.