Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj pametno zagon stavb?

Starajoče se stavbe porabijo prekomerno energijo in ustvarjajo naraščajoče operativne stroške Smart Building Commissioning (SBCx) podjetja Siemens uporablja digitalizacijo in analizo, ki temelji na podatkih, za optimizacijo stavbnih sistemov, njihovo uskladitev s trenutnimi poslovnimi potrebami in zagotavlja merljive prihranke energije med 10 in 20% *. Modularni program se prilagaja vašemu tempu in prednostnim nalogam ter združuje enkratne izboljšave s stalnim spremljanjem, tako da povečanje učinkovitosti traja.

* Združenje za zagon stavb

Ključne prednosti

Nižji stroški energije in obratovanja

Projekti SBCx običajno zagotavljajo 10-20% prihranka energije in se lahko plačajo v približno dveh letih z manjšo porabo in manj nenačrtovanih popravil.

Podaljšajte življenjsko dobo opreme in zmanjšajte napake

S usklajevanjem gradbenih sredstev z dejanskimi operativnimi potrebami SBCx zmanjšuje kritične okvare sistema in nepričakovane izpade, hkrati pa podaljša življenjski cikel mehanske in električne opreme.

Izboljšajte udobje in zmogljivost potnikov

Optimizirani nadzor HVAC in stavbe zmanjšajo vroče in hladne klice, zmanjšajo pritožbe pri udobju in ustvarjajo delovne prostore, ki podpirajo produktivnost in dobro počutje.

Rezultati

Zelena, polkrožna ikona

Optimizirana zmogljivost stavbe

SBCx vzpostavi natančno izhodišče trenutnega stanja vašega objekta z uporabo digitalnih orodij in daljinske analize. Od tam se korektivni ukrepi uporabljajo za mehanske, električne in avtomatizacijske sisteme za odpravo vrzeli v zmogljivosti. Rezultat je zgradba, ki deluje bližje načrtovanemu namenu, z merljivimi izboljšavami energetske učinkovitosti in zanesljivosti sistema.

Fleksibilnost zelena ikona

Jasen načrt za nenehno izboljševanje

S strukturirano oceno in preiskavo SBCx pripravi prednostni načrt izboljšav, prilagojenih vašim poslovnim ciljem in proračunu. Nizkocenovne ukrepe je mogoče izvesti takoj, večje pobude pa se sčasoma uvedejo postopoma, kar vam omogoča nadzor nad hitrostjo in obsegom nadgradnje vašega objekta.

Ikona, ki predstavlja reaktivne varnostne poteke.

Trajni rezultati s stalnim spremljanjem

Po uvedbi začetnih izboljšav prevzamejo zagon na podlagi spremljanja (MBCx) in digitalne strategije za zaščito vaših dobičkov. Nenehna analiza podatkov zgodaj zazna premik in neučinkovitost, tako da vaša stavba ohranja vrhunsko zmogljivost še dolgo po zaključku začetnega projekta.