Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Cleanroom Qualification poganja ga Berner International

Smo Berner International - podjetje, ki ga upravlja lastnik s sedežem v Nemčiji. Že več kot 40 let smo vaš kompetentni partner za farmacevtske in biotehnološke zaščitne sisteme. Od ustanovitve podjetja nenehno razvijamo in širimo naše izdelke in storitve. Poleg varnostnih omar, ki so naša osrednja kompetenca, so sedaj sestavni del našega poslovanja osebna zaščitna oprema, potrošni material in tečaji usposabljanja prek LEAC.

Ponujamo vrsto varnostnih omar, zasnovanih za optimalno osebno zaščito, zaščito izdelkov in prenosa v laboratorijih za čiste prostore. Te omare so bistvene za aseptično proizvodnjo citostatikov, parenteralov in ravnanje z mikrobiološkimi snovmi.

Zakaj Kvalifikacija čistih prostorov v skladu s GMP in ISO?

Nudimo vam strokovno podporo z vsemi ukrepi GMP in ISO na področju kvalifikacije čistih prostorov. Z izpolnjevanjem zahtev EU GMP Priloge 1 in smernic ES, VDI 2083, ISO 14644 in DIN 1946-4 zagotavljamo, da vaši objekti izpolnjujejo najvišje standarde.
Podpiramo vas pri oblikovanju ali pregledu vašega kvalifikacijskega načrta v skladu z veljavnimi standardi in smernicami. Izvajamo tudi meritve v vaši čisti sobi in izdelujemo podrobno dokumentacijo za notranje in zunanje revizije.
Vedno smo na voljo, da odgovorimo na vsa vprašanja o kvalificiranju vaše čiste sobe. Pri nas imate pri sebi partnerja, ki poleg servisiranja varnostnih omar in izolatorjev skrbi tudi za vse vidike vašega območja čistih prostorov.
Skupaj bomo dosegli visoko raven kakovosti in uspešnosti, da zagotovimo varno delovno okolje.

Noben odgovor ni bil zadržan

Koristi

  • En kontakt za varnostne omare, LAF, izolatorje in kvalifikacije
  • Manj organizacijskih in izpadov zaradi povezanega izvajanja
  • Zanesljiva razpoložljivost za vprašanja o čistih prostorih in varnostnih omarah
  • Servisni tehniki s certifikatom TÜV izvajajo preglede na kraju samem
  • Popolna in sledljiva dokumentacija

Predstavljene zmogljivosti