Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Swiss LCDM Hub poganja ga bbv Software Services

Z okoli 300 zaposlenimi je bbv Software Services eno vodilnih švicarskih podjetij za programsko in svetovalno opremo. Od vizij izdelkov do digitalnih poslovnih modelov do posameznih programskih rešitev, bbv Software Services obožuje izziv. Podjetje je ponudnik celotnih storitev, ki svojim strankam pomaga pri sprejemanju in izvajanju pravih odločitev v zapletenem svetu IT - v smeri bolj digitalnega poslovanja, edinstvenih digitalnih izkušenj in inovativnih programskih izdelkov.

Zakaj Platforma za upravljanje podatkov o življenjskem ciklu?

Švicarsko središče LCDM kot osrednje podatkovno središče
bbv je razvil Swiss LCDM Hub kot osrednjo platformo za izmenjavo podatkov od skupnih podatkovnih okolij do upravljanja objektov. Platforma ne omogoča le dvosmerne sinhronizacije podatkovampak zagotavlja tudi upravljanje kakovosti. To vam omogoča hitrejše vzpostavitev in delovanje stavb ter zagotovite, da so čiščenje, vzdrževanje in spremembe posodobljene tako v upravljanju objektov kot pri modelih BIM (CDE).

digital twin dvojček stavbe prinaša tudi jasne koristi pozneje v življenjskem ciklu stavbe — na primer pri upravljanju objektov, trajnostnih vprašanjih ali upravljanju sprememb.

Prednosti Swiss LCDM Hub
Izdelek »Swiss LCDM Hub«, ki ga je razvil bbv, je podatkovno osredotočena rešitev, ki omogoča polavtomatski, iterativni prenos podatkov med različnimi izvornimi sistemi in vašim FM sistemom ali drugimi ciljnimi sistemi (npr. HIS/ERP).

Brez podatkovnega središča, kot je Swiss LCDM Hub, je praktično nemogoče...

- upravljati
- nadzor
- uvoz

Upravljanje podatkov o življenjskem ciklu

Koristi

  • Agilen prenos podatkov za doseganje kakovosti podatkov in prihranek do 20% stroškov
  • Pravila kakovosti pomagajo povečati kakovost podatkov in prihraniti do 50% časa čiščenja podatkov.
  • Združevanje gradbenih delavcev z FM ljudmi, prihranek do 10% stroškov
  • Swiss LCDM Hub sinhronizira vse podatke (model, IFC, strukturirane in dokumente)

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Dobavna veriga (IoT)

Povežite in integrirajte sisteme z uporabo vmesnikov z nizko/brez kode in poročanjem

Raziščite vire in sorodne izdelke

Dodatne informacije in viri

Predpogoji

Zbiranje podatkov iz sistemov, kot so običajna podatkovna okolja, BX LT, Big, Excel

Ciljni vir podatkov, na primer valovna oprema FM ali drugi sistemi, kot sta KIS ali ERP