Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System poganja ga Base sistemas y suministros

Base Sistemas podpira industrijsko digitalno transformacijo z naprednimi rešitvami za avtomatizacijo in upravljanje z energijo. Oblikujemo in integriramo sisteme DCS, PLC in SCADA, industrijska omrežja in električne plošče, ki omogočajo spremljanje v realnem času in optimizacijo procesov. Naše izkušnje vključujejo projekte mikroomrežij, ki vključujejo shranjevanje vodika, vetra, sonca in energije ter pobude za raziskave in razvoj, osredotočene na zajemanje, učinkovitost in dekarbonizacijo CO₂.

Zakaj Napredni nadzor in simulacija za industrijske energetske sisteme?

Base Sistemas zagotavlja celovito integracijo za kompleksne industrijske in energetske projekte. Razkorak med načrtovanjem procesov in delovanjem premostimo tako, da združimo SIMATIC PCS 7/PCS neo s simulacijo visoke ločljivosti prek SIMIT in gPROMS. Naša ponudba zagotavlja največjo učinkovitost, spletno kibernetsko varnost in napredno upravljanje energije s pomočjo krmilnikov SICAM Microgrid, zmanjšuje tehnična tveganja in pospešuje čas prihoda na trg.

Noben odgovor ni bil zadržan

Koristi

  • Zmanjševanje tveganja z Virtual Commissioning:
    Pred gradnjo zaznamo 100% logičnih napak v virtualnem okolju. To odpravlja negotovost v novih tehnologijah in skrajša dejanske ure testiranja na kraju samem za 35-45%, kar znatno pospeši čas prihoda na trg.
  • Kontinuiteta delovanja in razpoložljivost:
    Z redundantnimi krmilniki S7-410H in decentralizirano periferijo SIMATIC CFU zagotavljamo operativno razpoložljivost več kot 98%. Proaktivno vzdrževanje olajšamo z napredno digitalno napovedno diagnostiko.
  • Energetska učinkovitost in optimizacija OPEX:
    Naše napredne strategije nadzora prilagajajo nastavljene vrednosti v realnem času glede na kinetiko procesa. To povečuje zmogljivost in učinkovitost zajemanja ogljika, hkrati pa zmanjšuje porabo goriva ali energije ter optimizira gospodarsko ravnovesje obrata.
  • Odporna energetska neodvisnost:
    Mikromreže, ki temeljijo na SICAM, omogočajo varen prehod v otočni način med okvarami zunanjega omrežja. Zagotavlja oskrbo za kritične obremenitve, upravlja ravnovesje med generacijo in povpraševanjem ter ohranja stabilnost napetosti in frekvence.
  • Varno oddaljeno inženirstvo:
    Z uporabo spletnih okolij, kot je PCS neo, nudimo oddaljeno podporo in stalno optimizacijo brez potovanja. Osebje se lahko usposablja na simulatorjih visoke ločljivosti, ki so enaki resničnemu obratu, kar zagotavlja krivuljo učenja brez fizičnih tveganj.

Predstavljene zmogljivosti

Case Study

Noben odgovor ni bil zadržan

V-Cal: Digitalizacija zajemanja ogljika

Pionirska izvedba vakuumskega kalcijskega zanka za zajemanje CO2 v keramičnih talilnih pečeh. Uporablja Digital Twin (GPROMS+SImit) in PCS neo za zmanjšanje časa zagona za 40%.

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

DCS inženiring (PCS 7)

Celovita integracija krmilnega sistema DCS za elektrarno na biomaso z uporabo SIMATIC PCS 7.