Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

PostgreSQL Connector poganja ga Axtesys

Zakaj Zakaj PostgreSQL Connector??

Axtesys PostgreSQL Connector se pripravlja na globalni prenos podatkov v vašo bazo podatkov PostgreSQL.
Zagotavlja varen prenos podatkov prek varnega podatkovnega vodila. Vgrajeni medpomnilnik zazna napake pri prenosu in preprečuje izgubo podatkov, medtem ko naprava Edge še naprej beleži in začasno shranjuje podatke, dokler se povezljivost ne povrne.
Preprosto konfigurirajte aplikacijo s pomočjo Siemens Common Configurator za vsakič znano izkušnjo nastavitve.

Axtesys varen prenos podatkov

Koristi

  • Napredna zaščita podatkov: Inteligentni medpomnilni mehanizem samodejno shrani do 1000 podatkovnih točk med prekinitvami povezave in jih posreduje, ko je povezljivost obnovljena, kar zagotavlja celovitost kritičnih proizvodnih informacij s nastavljivimi frekvencami srčnega utripa od 10 ms do 500 ur.
  • Poenostavljeni postopek konfiguracije: Popolna integracija s Siemens Common Configurator odpravlja zapletene postopke nastavitve, inženirjem omogoča konfiguriranje do 1.000 podatkovnih točk in več povezav zbirk podatkov z znanimi vmesniki, kar znatno skrajša čas uvajanja.
  • Prilagodljivost, pripravljena za podjetja: na voljo za do 3 povezave z bazami podatkov s podporo za do 4 vrste zbirk podatkov na napravo Edge, kar omogoča stroškovno učinkovito skaliranje od pilotnih projektov do implementacije na več mestih, hkrati pa ohranja dosledno zmogljivost.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Izdelava brez napak z integracijo podatkov

Izdelava brez napak z integracijo podatkov

Združite podatke proizvodnih linij s sistemi vodenja kakovosti, da zagotovite sledljivost komponent in zgodnje odkrivanje napak. Dvosmerna izmenjava podatkov omogoča prilagajanje parametrov v realnem času na podlagi meritev kakovosti, medtem ko zmogljivosti medpompiranja zagotavljajo ničelno izgubo podatkov med proizvodnimi procesi.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (potreben za konfiguriranje priključkov)