Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

MySQL Connector poganja ga Axtesys

Smo inovativno tehnološko podjetje, specializirano za razvoj programske opreme in brezhibno integracijo kompleksnih vmesnikov. Od zasnove in izvedbe do stalnega vzdrževanja razvijamo robustne in razširljive programske rešitve, natančno prilagojene individualnim potrebam naših strank. Naš poudarek je na optimizaciji digitalnih sistemov naših partnerjev z učinkovitimi postopki izmenjave podatkov in povezljivostjo med sistemi, s čimer jim zagotovimo ključno konkurenčno prednost. Z našim poglobljenim tehničnim znanjem in agilnim pristopom spodbujamo digitalno preobrazbo naprej.

Zakaj MySQL Connector?

Axtesys SQL Connectors zagotavljajo kritično povezljivost med napravami Siemens Industrial Edge in vašimi poslovnimi bazami podatkov SQL Server, kar odpravlja izzive rešitev za povezljivost po meri. S podporo za do 1.000 nastavljivih podatkovnih točk in več sočasnih povezav zbirke podatkov na primer aplikacije ponuja razširljivost, ki je potrebna za uvajanje v celotnem podjetju.

Varnost slike

Koristi

  • Napredna zaščita podatkov: Inteligentni medpomnilni mehanizem samodejno shrani do 1000 podatkovnih točk med prekinitvami povezave in jih posreduje, ko je povezljivost obnovljena, kar zagotavlja celovitost kritičnih proizvodnih informacij s nastavljivimi frekvencami srčnega utripa od 10 ms do 500 ur.
  • Poenostavljeni postopek konfiguracije: Popolna integracija s Siemens Common Configurator odpravlja zapletene postopke nastavitve, inženirjem omogoča konfiguriranje do 1.000 podatkovnih točk in več povezav zbirk podatkov z znanimi vmesniki, kar znatno skrajša čas uvajanja.
  • Prilagodljivost, pripravljena za podjetja: na voljo za do 3 povezave z bazami podatkov s podporo za do 4 vrste zbirk podatkov na napravo Edge, kar omogoča stroškovno učinkovito skaliranje od pilotnih projektov do implementacije na več mestih, hkrati pa ohranja dosledno zmogljivost.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Izdelava brez napak z integracijo podatkov

Izdelava brez napak z integracijo podatkov

Združite podatke proizvodnih linij s sistemi vodenja kakovosti, da zagotovite sledljivost komponent in zgodnje odkrivanje napak. Dvosmerna izmenjava podatkov omogoča prilagajanje parametrov v realnem času na podlagi meritev kakovosti, medtem ko zmogljivosti medpompiranja zagotavljajo ničelno izgubo podatkov med proizvodnimi procesi.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (potreben za konfiguriranje priključkov)