Zakaj MSSQL Connector?
Axtesys SQL Connectors povezujejo naprave Siemens Industrial Edge s poslovnimi bazami podatkov SQL Server, kar odpravlja potrebo po rešitvah po meri. Podpirajo do 1.000 podatkovnih točk in več sočasnih povezav na primer aplikacije in se prilagajajo za uporabo v celotnem podjetju. Robusten medpomnilnik shrani do 1.000 podatkovnih točk med izgubo omrežja, s samodejno sinhronizacijo, ko se povezava nadaljuje. Enostavna nastavitev prek Siemens Common Configurator skrajša izvedbo in zmanjša inženirski napor. Globalna povezljivost z intervali srčnega utripa od 10 ms do 500 ur podpira različne primere uporabe. S skrajšanjem časa inženiringa, zmanjševanjem tveganj zaradi nastavitev po meri in osvoboditvijo virov MSSQL Connector pospešuje čas do vrednosti za proizvajalce, kar omogoča integracijo v podjetjih, hkrati pa ohranja lokalno obdelavo podatkov.