Zakaj Čitalniki kartic RFID, NFC in BLE?
Naši bralniki RFID, NFC in BLE so na voljo v kvadratnih, muljonskih in zaslonskih ohišjih ter se lahko uporabljajo pri nadzoru dostopa, beleženju časa, časa in prisotnosti ter aplikacijah sistema za vdor. Na voljo so različne različice za notranje (IP54), zunanje (IP65), vandalizem (IK10) in integracije v domofone (Siedle, Behnke itd.) in stikalne sisteme (Jung, Gira itd.). Naprave so povezane s krmilnikom vrat prek serijske podatkovne linije (RS485) in komunicirajo šifrirano prek protokola SecuCrypt® ali OSDP™ V2 (neobvezno s ključem po meri). Opremljeni so tudi s stikom za manipulacijo. Čitalniki podpirajo 13,56 MHz tehnologije MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant in HID iClass. Neobvezno jih je mogoče uporabiti za Accessove mobilne aplikacije z BLE in/ali NFC.