Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

RFID Card Readers (OEM) poganja ga AUTEC

AUTEC je dolgoročni partner za SI na področju nadzora dostopa, evidentiranja časa in varnostnih sistemov. Cilj, da se Autec pridruži našemu ekosistemu, dopolni elemente portfelja, ki so že na voljo v naši lastni ponudbi, s tistimi, ki jih bomo prodajali pod njihovo blagovno znamko. To vključuje na primer mobilne poverilnice, ki se upravljajo na kraju samem, napredne krmilnike vrat in bralnike RFID kartic. <br/><br/>AUTEC sodeluje s partnerji OEM, monterji in sistemskimi integratorji. To jim omogoča, da se odzivajo na posebne zahteve in potrebe svetovnih strank in ponudijo prilagojene rešitve. <br/><br/>Na splošno AUTEC ni le ponudnik izdelkov in rešitev, ampak tudi partner pri razvoju in izvajanju posameznih konceptov.

Zakaj Čitalniki kartic RFID, NFC in BLE?

Naši bralniki RFID, NFC in BLE so na voljo v kvadratnih, muljonskih in zaslonskih ohišjih ter se lahko uporabljajo pri nadzoru dostopa, beleženju časa, časa in prisotnosti ter aplikacijah sistema za vdor. Na voljo so različne različice za notranje (IP54), zunanje (IP65), vandalizem (IK10) in integracije v domofone (Siedle, Behnke itd.) in stikalne sisteme (Jung, Gira itd.). Naprave so povezane s krmilnikom vrat prek serijske podatkovne linije (RS485) in komunicirajo šifrirano prek protokola SecuCrypt® ali OSDP™ V2 (neobvezno s ključem po meri). Opremljeni so tudi s stikom za manipulacijo. Čitalniki podpirajo 13,56 MHz tehnologije MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant in HID iClass. Neobvezno jih je mogoče uporabiti za Accessove mobilne aplikacije z BLE in/ali NFC.

Mullion črna

Koristi

  • Konfiguracija in posodobitev vdelane programske opreme prek programske opreme (OSDP™ V2 in SecuCrypt®)
  • SAM vtičnica za posebne varnostne zahteve (modul varnega dostopa)

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji