Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Digital Process Twin poganja ga Atos

Atos je svetovno vodilno podjetje na področju digitalne transformacije s približno 78.000 zaposlenimi in letnimi prihodki v višini približno 10 milijard evrov. Skupina je evropska številka ena na področju kibernetske varnosti, računalništva v oblaku in visokozmogljivega računalništva, ponuja prilagojene celovite rešitve za vse panoge v 68 državah. Atos je pionir na področju storitev in izdelkov za dekarbonizacijo, zavezan varnemu in dekarboniziranemu digitalnemu sistemu za svoje stranke.<br/>Siemens in Atos sta leta 2011 ustanovila strateško globalno Alliance, kar je pomenilo začetek uspešnega sodelovanja, katerega cilj je spodbujanje inovacij in zagotavljanje vrednosti v različnih sektorjih. Od leta 2020 je Atos razširil svoje sodelovanje z globalnim partnerstvom z vodilno platformo za razvoj aplikacij z nizko kodo Mendix™ v industriji.

Zakaj TIA Portal?

Digital Process Twin pomaga proizvajalcem farmacevtskih izdelkov optimizirati izdelke in procese od raziskav in razvoja do proizvodnje: zagotavlja nove vpoglede za razvoj in boljši nadzor nad proizvodnim procesom. Na podlagi podatkov, ki prihajajo iz prave rastline, in z uporabo simulacijskih modelov in podatkovne znanosti se ustvari virtualna rastlina, ki se uporablja za pošiljanje napovedi in nadzornih ukrepov nazaj v pravo rastlino.

Demonstracija

Koristi

  • Hitrejši razvoj in čas prihoda na trg
  • Fizični testi so zmanjšani za do 35%
  • Boljše upravljanje kakovosti
  • Izogibajte se odstopanjem in izboljšajte donos
  • Proizvodni stroški zmanjšani za do 20%

Predstavljene zmogljivosti