Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile poganja ga Ascom UMS Srl Unipersonale

S 50-letnimi izkušnjami in več kot 80.000 instalacijami po vsem svetu Ascom ponuja rešitve in sisteme po vsem svetu za optimizacijo mobilnih delovnih tokov v različnih sektorjih: zdravstvu, industriji, logistiki, maloprodaji in gostinstvu. Pravzaprav vam Ascom omogoča izboljšanje produktivnosti in varnosti celotne organizacije zahvaljujoč široki in heterogeni paleti rešitev za zelo kritična delovna okolja s proaktivnim pristopom do značilnosti in posebnosti vsake stranke. Ascom: partner, ki lahko ponudi strokovnost, usposobljenost in zanesljivost.

Zakaj Izboljšanje učinkovitosti in varnosti v zdravstvenem varstvu?

Cilj te storitve je izboljšati produktivnost zdravnikov ter varnost tehnikov in kliničnega osebja. Ta storitev temelji na integraciji med Siemens Desigo CC BMS in programsko opremo Ascom Ofelia prek protokola Modbus TCP/IP; dejansko bo mogoče enostavno analizirati podatke, da se omogočijo nenehne izboljšave. Ascom Ofelia je nova generacija programske opreme za upravljanje alarmov v podjetju, ki lahko prek DECT/Wi-Fi terminalov ali robustnega pametnega telefona Android (Ascom Myco 4) upravlja tok varnostnih in tehnoloških alarmov, ki jih na primer ustvarjajo sistem za zaznavanje požara Sinteso, krmilniki Desigo PXC in klicni sistem medicinskih sester Ascom Teligence ter delovne tokove z uporabo zemljevidov za navigacijo do zanimive točke, za sledenje premoženju itd.

Koristi

  • Povečajte produktivnost osebja in zmanjšajte operativne stroške
  • Zaščitite ljudi (klinično osebje, tehniki itd.)
  • Povečajte zadrževanje kliničnega osebja in pridobivanje novih talentov

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Desigo CC & BlueGPS