Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Aerosophia Oil & Gas Pipeline & Site Monitoring Solution poganja ga Aerosophia

Aerosophia je vodilno podjetje za obveščanje o operacijah brezpilotnih letal, ki spreminja način, kako organizacije pregledujejo in upravljajo kritično infrastrukturo. Z združevanjem zajemanja podatkov z brezpilotnimi letali, računalniškega vida in analitike, ki jo poganja umetna inteligenca, Aerosophia pretvori zračne posnetke v uporabne vpoglede — odkrivanje napak, anomalij in tveganj v upravljanju z vodami, energijo, pristaniščih, železnici, cestah in kmetijstvu. Platforma centralizira operacije brezpilotnih letal, analizo umetne inteligence, 3D obdelavo oblakov točk in veččasovno zaznavanje sprememb v enem enotnem potoku dela - brez težav se integrira z GIS, CMMS, EAM in sistemi za upravljanje sredstev. Aerosophia pomaga organizacijam pametneje pregledati, hitreje ukrepati in varneje in trajnostneje upravljati sredstva.

Zakaj Inšpekcijski pregledi dronov AI za cevovode, lokacije in objekte?

Operaterji nafte in plina upravljajo obsežna omrežja cevovodov, cevne police, vrtine in oddaljena mesta, kjer je ročni pregled drag in nevaren. Aerosophia uporablja redno in avtonomno tehnologijo drone-in-the-box z umetno inteligenco za pregled cevovodov glede korozije, uhajanja in napak izolacije, spremljanje vodnjakov in nadzornih omar, zaznavanje vegetacije in posegov v gradbeništvo ter varovanje mest 24/7.

Dron nad industrijskim kompleksom ob sončnem zahodu

Koristi

  • Varnejši inšpekcijski pregledi na nevarnih mestih in cevovodih: zamenjajte ročne terenske preglede cevovodov, cevnih nosilcev in vodnjakov s poleti z brezpilotnimi letali, ki v celoti in varno pokrivajo oddaljene in nevarne lokacije, ne da bi inšpekcijske ekipe izpostavljali okoljem z visokim tveganjem ali operativnim motnjam.
  • Zgodnje odkrivanje korozije, uhajanj in napak: Samodejno zaznavanje korozije na ceveh in jeklenih konstrukcijah, napak izolacije, uhajanja in poškodovanih fitingov po cevovodovih koridorjih in nosilcih cevi — z geografsko referenčnimi ugotovitvami, ki omogočajo ciljno usmerjene in prednostne vzdrževalne posege.
  • Spremljanje celovitosti koridorja cevovodov in poseganja: Nenehno spremljajte pravice na cevovodu zaradi zaraščanja vegetacije, gradbenih dejavnosti, manjkajočih ali poškodovanih smerokazov in posegov tretjih oseb — označujejo tveganja, preden se povečajo v incidente varnosti ali skladnosti.
  • 24/7 avtonomna varnost lokacije in oboda: Uporabite rešitve z dronom v škatli za avtonomno patruljanje obrobja objektov in oddaljenih vodnjakov — z analizo toka v realnem času, ki jo poganja umetna inteligenca, ki zazna vsiljivce, anomalije in varnostne incidente 24 ur na dan, kar zmanjšuje potrebe po osebju na kraju samem.
  • Ena platforma od zaznavanja do ukrepov vzdrževanja: vse ugotovitve — korozija, uhajanja, posegi, varnostna opozorila — se neposredno prenašajo v vaše poteke vzdrževanja in upravljanja sredstev prek integracije API-ja z GIS, EAM, SAP in obstoječimi operativnimi sistemi za popolnoma zaprto inšpekcijsko zanko

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Operater nafte in plina: Integrirani varnostni droni

Operater nafte in plina v državni lasti je integriral varnostne operacije brezpilotnih letal z uporabo celovite platforme Aerosophia, ki združuje upravljanje sredstev, integracijo poteka dela in računalniški vid umetne inteligence, da bi zagotovil brezhibno dodeljevanje zahtev za nadzor, prednostne naloge in ukrepanje prek pametnih profilov tveganja.