Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Abeeway Robust Manageable Beacon poganja ga Actility

Actility - kot souizumitelj tehnologije LoRaWAN® in ustanovni član LoRa Alliance - je svetovni vodilni na področju širokih območij (LoRaWAN) za internet stvari (IoT). Actility rešitve za povezljivost industrijskega razreda, ki omogočajo učinkovito in zanesljivo komunikacijo med napravami IoT. Actilityjeva tehnologija omogoča napravam prenos podatkov na dolge razdalje z minimalno porabo energije, zaradi česar je idealna za različne aplikacije, kot je sledenje sredstev.
Actilityjeva hčerinska družba Abeeway se osredotoča na rešitve geolokacije za sledenje predmetom, ljudem ali živalim, v zaprtih prostorih in na prostem, vključno z območji Atex.

Zakaj Obvladljiv svetilnik LoRaWAN - ohišje IP68/IK08?

Ta inovativni robustni svetilnik je mogoče konfigurirati prek BLE z mobilno aplikacijo Abeeway in upravljati po zraku s katerim koli omrežjem LoRaWAN, zato sta nadzor (npr. raven baterije) in konfiguracijo mogoče centralizirati. Intrinzično varna zasnova podpira stroge zahteve območja IECEx/ATEX 0, vključno z tveganjem plina in prahu. Podpora za standard Bluetooth® 5.0 omogoča, da so svetilniki združljivi z vsemi priljubljenimi pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki.

OPATIJA (3)

Koristi

  • Podpora za svetilnik Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa
  • Vodotesno ohišje (IP68); odporno na udarce (IK08)
  • Spremljanje temperature in nivoja baterije
  • Radio LoRaWAN® razreda A

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke