Do 30%
povečanje operativne učinkovitosti s stereoskopskim modeliranjem

Naslednja generacija proizvodnega inženiringa je poglobljena. To pomeni, da potrebujete navidezne slušalke, ki se združujejo brezšivno z izjemno programsko opremo CAD za premostitev vrzeli med resničnim in digitalnim svetom.
Zaslon Sony XR na glavo (HMD) ponuja najbolj natančen in naraven način doživljanja, interakcije in sodelovanja v 3D. Z osupljivo vizualno zvestobo, povezano z dinamično integracijo programske opreme in strojne opreme, lahko doživite poglobljen inženiring z najbolj gladkimi poteki dela.


Preberite več o tehnologiji, ki omogoča poglobljen dizajn z zaslonom Sony XR, nameščenim na glavo. Ta nova rešitev za poglobljen inženiring in sodelovalno oblikovanje izdelkov deluje skupaj s programsko opremo iz odprte digitalne poslovne platforme Siemens Xcelerator.
Natilus uporablja izjemno tehnologijo podjetja Siemens za razvoj naslednje generacije tovornih letal in ponovno izumil svetovno industrijo zračnega prometa.
Preberite, kako zaslon Sony XR na glavo in programska oprema Siemens NX™ Immersive Designer omogočata inženirjem podjetja Natilus ogled modelov v človeškem obsegu v realnem času, preden ustvarjajo fizične prototipe.

Mikrozaslon OLED zagotavlja ločljivost 4K na oko z zaslonom velike velikosti 1,3 tipa. Uživajte v gladki kakovosti slike z izboljšanim občutkom za resničnost. Vse se napaja s čipom Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.

Interakcija med resničnim in virtualnim svetom z uporabo razširjene resničnosti (AR). S funkcijo preglednega videa (VST) dobite tudi izkušnjo brez meja pri interakciji z virtualnimi modeli v okoljih mešane resničnosti.

Slušalke so zasnovane tako, da so lahke, imajo optimalno uravnoteženje teže sprednjega in zadnjega dela ter blaženje čela. Vizir se obrne navzgor za brezhibno večopravilnost in modeliranje brez obrob.

Doživite natančno interakcijo s svojimi modeli. Na novo razviti krmilniki obroča in kazalnikov omogočajo oblikovalcem enostavno manipuliranje in urejanje modelov neposredno v prostoru VR.
PRIKAZ | KAMERA | VMESNIK | SISTEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucija: 4K na oko | Video preglednost (VST): X2 RGB kamere | Controller: Prstan in kazalnica | Platforma: Čip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 | |||
Vrsta: OBLIKOVANO | Sledenje: Sledenje rokam in očem | OS: Android | ||||
Gostota: 55STR/MIN | Stil: Samostojna in vezana na računalnik |
*Trenutno je NX Immersive Designer edina programska oprema, ki je na voljo za ta Sonyjev zaslon, nameščen na glavi.
Z združevanjem naših tehnologij in Siemensovega strokovnega znanja na področju inženiringa smo navdušeni, da omogočimo bolj poglobljen inženiring, ki na novo opredeli vsakodnevni potek dela oblikovalcev in inženirjev. Kakovostno, realistično upodabljanje in intuitivna interakcija bosta ustvarjalcem omogočila orodja za uresničevanje bolj poglobljenih ustvarjalnih procesov, ki spodbujajo nadaljnje inovacije v industrijskem metaverzumu.
Pridružite se nam, ko vam ponujamo resnični in digitalni svet, združen v eno. Zaslon Sony XR, nameščen na glavi, je na voljo za nakup.
Prijavite se spodaj in zaprosite prodajnega predstavnika Siemensa, ki vas kontaktira za začetek postopka nakupa.


Sony HMD sodeluje izključno s Siemens NX Immersive Designer. Z močjo tega dueta na dosegu roke lahko končno združite resnični in digitalni svet v eno.