Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Aplikacija v resničnem svetu

Preusmerite vodno industrijo za trajnostno prihodnost

Pridobite preglednost in nadzor nad postopkom delovanja v vaši vodni napravi s SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Izziv

Vodna industrija se sooča z dinamično pokrajino, oblikovano z razvijajočimi se predpisi, nujnostjo trajnosti in porastom pametnih operacij. Združujejo se pritiski naraščajočih operativnih stroškov in zmanjševanja usposobljene delovne sile.

Rešitev

SIMATIC PCS neo je zasnovan tako, da neposredno obravnava te zapletene izzive in jih preoblikuje v priložnosti za učinkovitost, odpornost in trajnostno rast v vaših operacijah z odpadno vodo.

Optimizirajte delovanje in povečajte učinkovitost

Zagotovite si zanesljivost, ki jo potrebujete, s popolno preglednostjo posameznih operacij in ključnimi analitičnimi podatki, da odkrijete, kje lahko povečate vrednost. Kombinacija naprednih zmogljivosti nadzora in digitalizacije SIMATIC PCS neo vam prinese naslednje rezultate:

  • Povečajte operativno učinkovitost: Poenostavite procese, zmanjšajte porabo energije in zmanjšajte količino odpadkov v celotni napravi.
  • Izboljšanje skladnosti z predpisi: Izpolnite stroge okoljske standarde z integriranim poročanjem in natančnim nadzorom procesov.
  • Okrepite kibernetsko varnost: Zaščitite kritično infrastrukturo z vgrajenimi obrambno poglobljenimi varnostnimi ukrepi
  • Izboljšajte izkoriščanje sredstev: Povečajte življenjsko dobo in zmogljivost vaše opreme s predvidljivim vzdrževanjem in optimiziranim nadzorom.
  • Pospešite odločanje: Izkoristite podatke v realnem času za pametnejše in bolj odzivno upravljanje rastlin.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Učite se iz naših primerov uporabe

SIMATIC PCS neo obravnava te kritične izzive s tremi strateškimi primeri uporabe, ki spreminjajo delovanje obrata.

SIMATIC PCS neo funkcija Standardizacija in modularizacija

Standardizacija in modularizacija

SIMATIC PCS neo ponuja vnaprej konfigurirane načrte, modularno opremo in standardizirane poteke dela, ki operaterjem omogočajo, da gradijo iz preverjenih komponent, namesto da bi vsako rešitev oblikovali iz nič. Ta pristop znatno zmanjša ozka grla in poenostavlja širitev rastlin.

SIMATIC PCS neo funkcija inženiringa, ki temelji na seji

Inženiring, ki temelji na seji

SIMATIC PCS neo omogoča brezhibno sodelovanje v realnem času za porazdeljene ekipe, proizvajalce originalne opreme in integratorje prek večuporabniškega upravljanja v oblaku in nadzora različic. Virtualni zagon in digitalne dvojne zmogljivosti omogočajo temeljito testiranje pred namestitvijo za razvoj brez konfliktov.

SIMATIC PCS neo ščiti vašo rastlino s celostnim, obrambno poglobljenim konceptom kibernetske varnosti

Kibernetska varnost

SIMATIC PCS neo ščiti vodne rastline z obrambno poglobljenim konceptom kibernetske varnosti. Skladen je z IEC 62443, ponuja omrežne načrte in OT/IT varnost z izdelki SCALANCE. Večplastna zaščita od terenskih naprav do omrežij zagotavlja zanesljivo in skladno delovanje pred kibernetskimi grožnjami.

Zmanjšajte izpad obrata

Nenačrtovani izpadi v vodnih obratih lahko povzročijo okoljske kršitve in izredne razmere prelivanja. SIMATIC PCS neo prehaja iz reaktivnega vzdrževanja na napovedno vzdrževanje in rešuje težave, preden povzročijo okvare.

Doseči trajnostne cilje

Vodne elektrarne so energetsko intenzivne in morajo doseči energetsko nevtralnost do leta 2045 in podnebno nevtralnost do leta 2050. SIMATIC PCS neo omogoča pregledno porabo energije in omogoča optimizacijo procesov obdelave, ki temelji na podatkih.

Študija primera

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd., Kitajska

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Nadzor vode za trajnostno in varno oskrbo

SIMATIC PCS neo revolucionira industrijsko čiščenje odpadne vode in omogoča učinkovito, trajnostno in varno upravljanje z vodo za bolj zeleno prihodnost.

  • SIMATIC PCS neo učinkovito čisti različne industrijske odpadne vode in zagotavlja skladnost z njimi.
  • Spletni sistem povečuje sodelovanje z več uporabniki, oddaljeni dostop in učinkovitost (70% hitrejši zagon).
  • Prihodna in varna (IEC 62443), inovacija za vodo

Imate kakšna vprašanja?

Poklepetajmo. Obrnite se in pomagali vam bomo ugotoviti najboljše mesto za začetek.