- Izbirni zgornji ali spodnji dovod zahvaljujoč enakim priključkom
- Priročen vstop zahvaljujoč velikemu in lahko dostopnemu prostoru za ožičenje
- Hitra ročna odstranitev iz sklopa vodila
- Odporen proti vibracijam in udarcem v skladu z DIN EN 61373 in DIN EN 50155 »1B«
- Uporabnost pri temperaturah okolja od —40 °C do +70 °C, pri najvišji vlažnosti 95%
- Nazivna preklopna zmogljivost: 10 kA AC
Odpornost proti vibracijam:
- V skladu z IEC 60068-2-6. 50 m/s² pri 25 do 150 Hz in 60 m/s² pri 35 Hz (4 sek)
- V skladu z EN 61373 Kategorija 1, razred B