Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Digitalno upravljanje CNC trgovine

Poenostavite pripravo CNC dela in poteke dela v trgovini z integriranim upravljanjem orodij in NC programov. Povečajte učinkovitost, skrajšajte čas nastavitve in pridobite popolno preglednost za dosleden pretok podatkov in bolj produktivno, digitalno povezano proizvodno okolje.

Proizvajalci dosežejo meje tradicionalnih prodajnih praks, medtem ko zahteve po hitrosti, prilagodljivosti in inovacijah še naprej rastejo. Ročni, nepovezani procesi pri pripravi dela, upravljanju orodja in ravnanju s programom NC vodijo do nedoslednih podatkov in slabe vidnosti. Posledično neučinkovitosti pogosto ostanejo skrite, dokler ne povzročijo izpadov - zlasti v procesih, povezanih z orodjem, kjer se lahko pri nastavitvi izgubi do 10% celotnega časa obdelave. Digital CNC Shopfloor Management združuje orodja, NC programe in podatke o strojih v enem povezanem okolju, kar omogoča hitrejšo pripravo dela, skrajšane čase nastavitve, boljšo izkoriščanje virov in bolj agilno in visoko zmogljivo trgovino.

Grafika za pripravo in izvedbo CNC opravila - Pregled

Koristi

Ustvarjanje preglednosti za boljše odločitve

Ustvarite preglednost med stroji, orodji in poteki dela, da prepoznate neučinkovitost, pridobite uporabne vpoglede in omogočite bolj informirane odločitve, ki temeljijo na podatkih, v trgovini.

Zmanjšajte čas namestitve in proizvodne stroške

Zmanjšajte ročni napor in čas nastavitve, hkrati pa optimizirajte uporabo orodij in strojev za povečanje učinkovitosti, zmanjšanje izpadov in znatno znižanje celotnih proizvodnih stroškov.

Okrepiti prožnost in odpornost trgovine

Okrepite odpornost in prilagodljivost trgovin, da se hitro prilagajate spreminjajočim se zahtevam, zagotovite dosledno delovanje in gradite digitalno povezano proizvodno okolje, pripravljeno za prihodnost.

Dosledno upravljanje podatkov orodja

Ali orodja manjkajo, podvojena ali jih je težko najti? Zaradi nedoslednih ali nepopolnih podatkov o orodjih načrtovanje je neučinkovito in povečuje stroške. Centraliziran pristop za upravljanje digitalnih orodij zagotavlja popolno prepoznavnost inventarja, lokacije in stanja orodij. To zagotavlja natančno načrtovanje, preprečuje prekomerno in podlago, zmanjšuje stroške orodja in skrajša čas nastavitve z doslednimi in zanesljivimi podatki.

Portfelj MACHINUM v trgovini

Avtomatizirano načrtovanje zahtev za orodje

Ali so potrebna orodja na voljo na pravem stroju in ob pravem času? Nejasna vidnost in ročna usklajevanje pogosto povzročata zamude in presežne medpomnilnike. Integrirano načrtovanje zahtev za orodje uporablja podatke o strojih za zgodnje prepoznavanje potreb, zagotovitev pravočasnega zagotavljanja, zmanjšanje iskanja in zmanjšanje časov namestitve in neučinkovitosti v trgovini.

Fotografije s fotografiranja »Mcenter« (dec 2022)

Digitalno podprta priprava orodja

Ali postopki sestavljanja in merjenja orodja trajajo predolgo? Ali se podatki prenašajo ročno med sistemi? Ročni vnos podatkov o kompenzaciji orodja pogosto vodi do napak. Digitalno upravljanje orodij zagotavlja vse potrebne podatke za montažo, rezultate meritev povezuje neposredno z orodji in zagotavlja samodejni prenos na krmilnike strojev - zmanjšuje napor, odpravlja napake in izboljša kakovost.

Upravljanje mojih virov

Dosledno upravljanje NC programov in varna izmenjava

Ali se programi NC še vedno prenašajo ročno in upravljajo prek papirnih procesov? Ali je vidnost različic, razpoložljivosti in dodelitev strojev omejena? Upravljanje programov NC centralizira izdane programe, zagotavlja varno distribucijo in omogoča nadzor revizij s povratnimi informacijami strojev - izboljša doslednost, sledljivost in celovitost podatkov med sistemi.

Portfelj MACHINUM v trgovini

Varna in učinkovita nastavitev stroja

Ali namestitev stroja traja predolgo pri nakladanju ali razkladanju orodja? Ali se podatki orodja vnesejo ročno, kar povzroča napake? Upravljanje digitalnih orodij omogoča nadzorovano nalaganje, samodejni prenos podatkov in popolno digitalno dostavo dokumentov v trgovini. Integrirana pogovorna okna vodijo operaterje korak za korakom — skrajšajo čas nastavitve, odpravljajo napake in zagotavljajo varno in dosledno nastavitev stroja.

Upravljanje mojih virov
Digitalizacija je bistvenega pomena. Začnete lahko z enim ali dvema strojema, vendar morate začeti zdaj, če želite ostati uspešni. In to smo storili.
Stefan Schleicher, Delničar in član svetovalnega odbora, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Pogosto zastavljena vprašanja