Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINUMERIK CNC Robotics?

CNC krmiljena robotika omogoča pametnejšo pot do avtomatizacije. Ena platforma SINUMERIK zmanjšuje inženirski napor, poenostavlja integracijo in odpravlja trenje pri delu z več sistemi. To pomeni stabilne vmesnike, lažji zagon in predvidljivo delovanje v celotnem delovnem prostoru robota. Zagotavlja večjo razpoložljivost strojev, doslednejšo kakovost in poteke dela, s katerimi lahko obstoječi strokovnjaki, usposobljeni s CNC, zlahka obvladajo.

Spoznajte robota za obdelovalne stroje SINUMERIK

V ospredju CNC Robotics stoji SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — najnatančnejši strojni robot na svetu. MTR združuje revolucionarni koncept pogona z naprednim nadzorom gibanja SINUMERIK. Ta preboj omogoča uporabo visoke sile, vključno z obdelavo jekla, izvedljive znotraj robotske celice.

Preboj v zmogljivosti

Absolutna natančnost poti se je izboljšala za več kot 200 % in produktivnost se je povečala za do 40%.

Povečana togost

Večja dinamična togost na celotnem delovnem območju omogoča zahtevne obdelovalne naloge v jeklu z visokimi procesnimi silami.

Razširjena področja uporabe

Visoko precizni primeri uporabe – tudi brez procesnih sil – kot so aditivna proizvodnja (AMF) in inkjet tiskanje, rezanje z laserjem in vodnim curkom, imajo koristi od dosežkov.

Izpostavljene zmogljivosti

Discover how others use CNC Robotics

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire

Pomembne povezave

Dostava | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Raziščite sorodne izdelke