Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Preobrazba biofarmacevtske proizvodnje

V današnji biofarmacevtski industriji so natančnost, hitrost in inovacije ključne za učinkovito zagotavljanje zdravil, ki rešujejo življenja. Vsak korak mora biti popolnoma usklajen, da se zadosti globalnim zahtevam zdravstvenega varstva ter postavijo temelji za trajnostno in inovativno prihodnost biofarmacevtske proizvodnje.

Inženiring prihodnosti biofarmacevtske proizvodnje

Podjetje ZETA je v ospredju biofarmacevtskega inženiringa, saj združuje napredno tehnologijo in desetletja izkušenj. Naša vloga je zagotavljati integrirane rešitve, ki našim partnerjem, kot je LOBA Biotech, pomagajo izpolnjevati vse večje zahteve globalnega zdravstvenega varstva. S kombinacijo natančnega načrtovanja, trajnostnih praks in sodelovalnih inovacij vizionarske ideje spreminjamo v funkcionalne, visoko zmogljive proizvodne obrate.

Rešitev podjetij SX in ZETA

F235523C-36B5-441F-9A2E-2F0A42FF76BB-Audi-AI-Edge-proizvodna-hala-hitreje-1280x720

50% krajši časovni roki

Z uporabo digitalnih orodij in izmenjave podatkov v realnem času.

6AE4F0C8-7B3C-4F75-B173-29723D747313-ikona-učinkovitost-krepko-zelena-1280x720

30% manj dokumentacije

Z zagotavljanjem operativne odličnosti in trajnostne osnove za prihodnjo razširljivost.

D41C619D-8446-4AFB-B915-375C1451223B-poenostavljena-skladnost-s-predpisi-1280x720

100-odstotno brezpapirno poslovanje

Z optimizacijo procesov in zmanjševanjem operativne kompleksnosti.

Raziščite naše vire (Resources)