Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Kibernetska tveganja v farmaciji: kaj je na kocki

Cybersecurity za farmacevtsko proizvodnjo

Ker farmacevtska industrija sprejema umetno inteligenco, pametne tovarne in digitalno povezljivost, se kibernetska tveganja stopnjujejo. Odkrijte, kako zaščititi svojo infrastrukturo IT/OT, zagotoviti varnost pacientov, ohraniti celovitost izdelka in ostati skladen s predpisi GxP, FDA, EMA in NIS2.

Kibernetska tveganja v farmaciji: kaj je na kocki

Kibernetski napadi farmacevtsko industrijo stanejo povprečno 5,06 milijona dolarjev na kršitev — več kot zdravstvo, energija ali finance. Napadi izsiljevalske programske opreme so se leta 2025 povečali za 30%, skoraj 20% občutljivih datotek v zdravstvenih organizacijah pa je dostopnih vsakemu zaposlenemu.

Farma je glavni cilj zaradi dragocenih IP, podatkov o kliničnih preskušanjih in lastniških raziskavah. Programska oprema tretjih oseb, pomanjkljivosti dobavne verige in medsebojno povezani sistemi ostajajo ključne vstopne točke — in celo kratke motnje lahko ustavijo proizvodnjo, povzročijo pomanjkanje zdravil ali neposredno ogrozijo varnost pacientov.

Siemens Digital Industries obravnava ta tveganja z dokazanim konceptom kibernetske varnosti, ki temelji na IEC 62443, in poglobljenim obrambnim pristopom, ki zajema varen oddaljeni dostop, okolja več proizvajalcev, zaščito IP ter skladnost z NIS2 in Zakonom o kibernetski odpornosti (CRA).

Moški z brado, očali in osebno zaščitno opremo, vključno z modrimi rokavicami in masko, pregleduje izdelek v farmacevtski tovarni.

Ključne prednosti

Hitrost ikone Siemens

Pospešite inženiring in zagon

Pospešite projekte avtomatizacije z modularnimi spletnimi orodji in digitalnimi poteki dela, ki skrajšajo čas povečanja in zagotavljajo varne konfiguracije sistema že od samega začetka.

Icon Security - bela

Izboljšanje varnosti in varnosti rastlin

Zaščitite svoje delovanje z integriranim nadzorom dostopa, nadzorom in preprečevanjem požara v kombinaciji z vgrajeno funkcionalno varnostjo do SIL 3.

Ikona IoT

Vključite IT in OT

Poenotite orodja in platforme za izboljšanje sodelovanja, prepoznavnosti in produktivnosti ter zmanjšajte čas izpada s horizontalno in navpično integracijo varnih sistemov.

Izberite celosten pristop

Doseči varnost rastlin

Prevzemite nadzor nad svojo kibernetsko odpornostjo z varnostjo rastlin. Prilagojene ocene, ki temeljijo na standardih IEC 62443 in najboljših praksah farmacevtske industrije, razkrivajo ranljivosti sistema in zagotavljajo strokovno vodene načrte sanacije. Pridobite popolno preglednost svojega varnostnega položaja, izvajajte ciljne ukrepe za kibernetsko varnost in izkoristite 24-urno spremljanje in upravljane storitve za celovito zaščito.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-obrambna v globini-grafični-1

Zmanjšajte čas izpada z integracijo IT/OT

Varna distribuirana farmacevtska proizvodnja z odkrivanjem groženj OT v realnem času, ki zmanjšuje čas izpada. Integracija SIEM omogoča popolno prepoznavnost in hiter odziv. Ohranite delovanje in kakovost izdelkov s segmentacijo omrežja IT/OT in neprekinjeno zaščito oboda pred nepooblaščenim dostopom do industrijske avtomatizacije.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-obrambna v globini-grafični-2

Zagotovite celovitost sistema

Zaščitite svoje sisteme za avtomatizacijo in nadzorne komponente z varno komunikacijo, zaznavanjem ranljivosti na podlagi umetne inteligence ter strogim upravljanjem uporabnikov in dostopa za okolja OT. Ostanite pred grožnjami z nenehnim upravljanjem popravkov in ranljivosti. Zaščitite celovitost sistema pred zlonamerno programsko opremo in zagotovite neprekinjeno poslovanje z robustno strategijo za varnostno kopiranje, obnovitev po nesrečah in krizno upravljanje.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-obrambna v globini-grafično-3