Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Vizualna ilustracija krmilnega vezja z različnimi komponentami in povezavami.

Praktični nasveti za stikalno ploščo

Hitra in zanesljiva izbira in dimenzioniranje ustrezne napajalne enote - tudi v kompleksnih konfiguracijah. Integrirane nadzorne plošče — izkoristite naše strokovne nasvete

Enostavno načrtovanje v krmilnem vezju

Ne glede na industrijo, ne glede na zahteve - učinkovito oskrbo z električno energijo je osnovni predpogoj za delovanje katere koli vrste opreme. Zahtevne proizvodne procese je mogoče vzdrževati le, če se napajanje komponent nadzorne plošče nenehno vzdržuje v zahtevani kakovosti.
Ta nasvet nadzorne plošče opisuje, kako je mogoče inteligentna orodja, kot je orodje za izbiro TIA, uporabiti za podporo, in pojasnjuje tudi pomen pravilne zaščite krmilnega vezja.

Asistent SITOP v orodju za izbiro TIA

Kako najdem pravo napajalno enoto za moj projekt?

Izbira prave napajalne enote je lahko dolgotrajen postopek. Še posebej, če morate dimenzionirati tudi neprekinjeno napajanje SITOP DC-UPS in selektivno zaščito 24 V napajalnikov. Ta videoposnetek prikazuje, kako hitro in preprosto je to mogoče storiti s pomočnikom SITOP v orodju za izbiro TIA:

Prenesite različico brez povezave

Makri EPLAN: Kako lahko prihranim čas v inženirstvu?

Ustvarjanje makrov EPLAN z orodjem za izbiro TIA

Optimizirani, usklajeni procesi lahko prihranijo čas in denar pri inženiringu nadzornih plošč. Orodje TIA Selection Tool vas podpira pri ustvarjanju makrov EPLAN za krmilno vezje. Izvedite več in si oglejte video.

SITOP EPLAN tipični

Ponujamo tudi vnaprej pripravljene tipične EPLAN za zagotavljanje učinkovitega inženiringa. Ti vsebujejo informacije o strukturi in uporabi makrov. Najdete jih v naši spletni podpori pod SITOP 24 V inženirski modul.

Izdelava projektne dokumentacije z EPLAN eBuild

Zaradi eBuild in SITOP Library je ustvarjanje projektne dokumentacije hitro in preprosto delo za uporabnike ePlan. S pomočjo te knjižnice lahko konfigurirate napajalne enote v območjih SITOP Smart in SITOP Modular z enofaznimi izhodi: 2,5 A - 40 A in 3-faznimi: 5 A - 40 A. Kako to deluje, si lahko ogledate v tem kratkem videoposnetku.

Upravitelj SITOP

Kako konfiguriram varno 24V napajanje v krmilnem vezju z DC-UPS?

Vsak izpad električne energije lahko povzroči zastoj elektrarne, kar stane veliko časa in denarja. Neprekinjene 24 V napajalne enote v sistemih SITOP DC-UPS z različnimi vrstami enot za shranjevanje energije in komunikacijskimi vmesniki zagotavljajo rešitve za vse zahteve glede časa vmesnika in integracije sistema. Brezplačno orodje SITOP Manager je na voljo za zagon, inženiring in spremljanje naprav s komunikacijskimi sposobnostmi (Industrial Ethernet Ethernet/ProFinet, USB vrata).