Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Ilustracija nasmejane ženske, ki drži roko s škatlo, ki plava nad njo z oznako IEC v notranjosti.

Konica nadzorne plošče

Rotacijski mehanizem za obratovanje vrat za električne instalacije v skladu s standardi IEC. Integrirane nadzorne plošče - Izkoristite naše strokovne nasvete

Zahteve nadzorne plošče

Za nadzorne plošče na nacionalnem in mednarodnem trgu veljajo zahteve za zaščito pred neposrednim stikom in električnim udarom v skladu z IEC 61439-1/2 (nizkonapetostne stikalne naprave in sklopi krmilnih naprav) in IEC 60204-1 (Varnost strojev). Za izpolnjevanje teh zahtev je treba zagotoviti, da se delov pod napetostjo ne more dotikati v običajnih pogojih delovanja. Standardi IEC določajo, da morajo biti vrata ohišja zaklenjena v skladu z določenimi specifikacijami, hkrati pa omogočajo vzdrževanje in servisiranje usposobljenih električarjev.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Nasveti za vas