Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Izbira pravih standardov za Severno Ameriko

Nasvet nadzorne plošče: Oblikujte industrijske nadzorne plošče, skladne s standardi, za severnoameriški trg

Ste vedeli, da je ena pogosta napaka uporaba napačnega standarda?

Za dostop do trga v Severni Ameriki se morate držati posebnih standardov za aplikacije in izdelke. Pogosta napaka pri oblikovanju industrijskih nadzornih plošč za ta trg je spregledovanje celotne palete veljavnih standardov. V ZDA za nadzorne plošče in industrijsko strojno opremo veljajo različni standardi, ki se prav tako razlikujejo od standardov izdelkov, potrebnih za odobritev trga.

Če želite oblikovati skladno industrijsko nadzorno ploščo pod UL 508A, morate upoštevati zahteve standarda glede komponent in uporabljati samo certificirane izdelke, ki so ustrezno izbrani in velikostni v skladu z ustreznimi standardi za testiranje izdelkov.

Nasveti za prihranek časa za vaš projekt