Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Določite celoten SCCR

Nasvet nadzorne plošče: izračun kratkega stika (SCCR) za industrijske nadzorne plošče na severnoameriškem trgu

Ste vedeli, da je izračun kratkega stika vaša odgovornost?

Stroji in njihove nadzorne plošče morajo biti zasnovane tako, da prenesejo največji tok kratkega stika na dovodni točki — običajno pred glavnim stikalom — tako da sistem ne bo uničen v primeru kratkega stika. Predpisi ZDA zahtevajo določitev nazivnega toka kratkega stika (SCCR) na vhodnem napajalnem mestu. Če ni drugače dogovorjeno, upravljavec zagotovi to vrednost in jo določi proizvajalcu sistema.

Proizvajalec je odgovoren za zasnovo industrijske nadzorne plošče s kratkim stikom. Nadzorna plošča mora biti zasnovana tako, da prenese največji tok kratkega stika na dovodni točki v pogojih napake. NFPA 70 se sklicuje na UL 508A Dodatek SB kot priznano metodo za določanje nazivnega toka kratkega stika industrijske nadzorne plošče.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Nasveti za prihranek časa za vaš projekt