Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Digitalni dvojček pnevmatike

Razstava tehnologije pnevmatik

3. — 5. marec 2026 V Hannover I Nemčija
Dvorana 20, stojnica C410

Veselimo se srečanja z najboljšimi izmed najboljših na najpomembnejši evropski razstavi tehnologije pnevmatik, da bi predstavili naš prispevek k ustvarjanju trajnostne vrednosti v proizvodnji pnevmatik. Pridružite se nam v Hannovru #TireTechExpo

workpiece of car tires on the line at factory work in progress

Na sejmu Tire Technology Expo boste odkrili najnovejše inovacije v industrijski proizvodnji, ki pomagajo reševati izzive, kot so povečanje prilagajanja izdelkov, nestanovitni stroški surovin, naraščajoči pritisk za zmanjšanje vpliva proizvodnje pnevmatik na okolje in bolj zapleteni proizvodni procesi. Izvedeli boste, kako integracija operativne tehnologije (OT) in informacijske tehnologije (IT) omogoča bolj prilagodljivim, avtonomnim in trajnostnim proizvodnim obratom, da izpolnijo zahteve po gospodarski in okoljski trajnosti.

Z odklepanjem dragocenih podatkov in združevanjem resničnega in digitalnega sveta lahko vaše proizvodne operacije sprejemajo pametnejše odločitve, se hitreje prilagajajo spreminjajočim se potrebam in spodbujajo napredek v smeri zmanjšane porabe energije in emisij CO₂.

Digitalne rešitve za prihodnjo proizvodnjo pnevmatik

Registrirajte se zdaj za brezplačno vozovnico

Registrirajte se za brezplačen dostop do razstave Tire Technology Expo, od 3. do 5. marca 2026. Veselimo se srečanja z vami na razstavi!