Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Serija seminarjev

TIA paket: Digitalna povezljivost 2026

26. — 28. maj 2026 V 9.00 — 14:00 V Pragi, Brno, Ostrava

Dogodek je že potekal. Hvala za sodelovanje

TIA Portal

Hvala, ker ste se udeležili seminarja »TIA na dosah«, ki je potekal od 26. do 28. maja 2026 v Pragi, Brnu in Ostravi. Med dogodkom smo raziskali najnovejši razvoj industrijskih omrežij, povezljivost, integracijo IT/OT, vizualizacijo SCADA in sodobne pristope k platformi Industrial Edge. Udeleženci so imeli priložnost razpravljati tudi o izbranih temah na informacijskih stojnicah in praktičnih mikro delavnicah, dopolnjenih z demonstracijami v živo in primeri uporabe v resničnem svetu.

Kaj pričakovati?

V današnjem svetu sta konvergenca omrežij in integracija IT/OT ključnega pomena za učinkovito in varno proizvodnjo. Na dogodku »TIA Within Reach« smo obravnavali:

Digitalna povezljivost in dostop+integracija OT/IT

Kako integrirati svoje operativne tehnologije z informacijskimi sistemi, da povečate zbiranje podatkov za optimizacijo procesov

Konvergenca omrežnega sveta

Razumejte, kako sodobne omrežne komponente in industrijska avtomatizacija skupaj tvorijo temelj industrije 4.0.

Vizualizacija SCADA — WinCC V8

Industrijski EDGE kot platforma

Kdaj in kje?

Dogodek bo potekal ob naslednjih datumih in na naslednjih lokacijah:

*Za ta dogodek ne zagotavljamo parkirišča. Udeleženci naj bi na dogodek prispeli ob 8.30.

Materiali za prenos

Če vas zanima udeležba, nam pišite na tianadosah.cz@siemens.com.