Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Serija seminarjev

TIA paket: LOGO! 9

16. — 18. junij 2026 I 9.00 — 14.00 V Brnu, Ostrava, Praga

Dogodek je že potekal. Hvala za sodelovanje in Prosimo, izpolnite obrazec za povratne informacije na tej povezavi.

Odkrijte revolucionarne nove funkcije LOGO! 9

Na seriji seminarjev »TIA na dosah« vam bomo predstavili novo generacijo LOGO! 9 in njegove zmogljivosti za nadzor majhnih aplikacij. Naučili se boste, kako učinkovito integrirati LOGO! z drugimi komponentami za avtomatizacijo, kot so sodobne poenotene vizualizacije in pogoni naslednje generacije.

Na voljo bodo tudi praktične demonstracije aplikacij v resničnem svetu, ki vam bodo pomagale v celoti izkoristiti potencial LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Čas

Seja

9.00 - 9:45

Predstavljamo LOGO! 9

9:45 zjutraj - 10:30

Možnosti Visualization LOGO!

10:30 - 10:45

Kratek odmor

10:45 - 11:30

Pogoni za majhne aplikacije

11:30 - 11:45

Kratek odmor

11:45 - 12.30.

Predstavitev aplikacij

od 12.30

Konec in kosilo

Srednjeevropski poletni čas (CEST)

Kje in kdaj?

Seminar »TIA na dosah« bo potekal na naslednjih lokacijah in datumih:

Brno

Ostrava

Prenesite gradivo