Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
13. — 14. april 2027

Napetost v Salzburgu

Konferenca o elektrifikaciji in avtomatizaciji v hotelu Imlauer Pitter v Salzburgu.

Digitalno. Prilagodljiv. Odporna.

Tehnologije za energetski sistem prihodnosti.

Leta 2027 bodo stvari v Salzburgu spet razburljive.
Vse bolj zapletena tehnologija, zahtevni okvirni pogoji in celovita zaščita ljudi, podatkov in okolja — energetski prehod nam predstavlja številne izzive. Za dolgoročno uspeh v tem zahtevnem okolju potrebujemo inovativne rešitve, poglobljeno strokovno znanje in močno sodelovanje. Digitalizacija ima pri tem ključno vlogo.

»Digitalno. Prilagodljiv. Odporen. — Tehnologije za energetski sistem prihodnosti.« bo moto naše konference 2027.

Napetost v Salzburgu

Shrani datum: 13. — 14. april 2027

Konferenca bo potekala od 13. do 14. aprila. Bodite prepričani, da označite svoj koledar zdaj!
Veselimo se, da vas sprejmemo.

Vaša nastanitev med konferenco

Za vaše bivanje smo blokirali sobe v naslednjih hotelih.
Rezervacije lahko opravite prek ustreznih povezav do 26. februarja 2027:

IMLAUER Hotel Pitter (Konferenčni hotel)
Rainerstraße 6, 5020 Salzburg
Povezava za rezervacijo

Hotel IMLAUER & Bräu (partnerski hotel, cca. 2 min hoje)
Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg
Povezava za rezervacijo

Dodatne namestitve lahko najdete v Salzburgu tukaj.

Program 2026

Program je vseboval široko paleto tehničnih in gostujočih predavanj ter dragocena spoznanja, pridobljena z neposredno interakcijo z našimi strokovnjaki. Raziskovali smo aktualne teme, zagotovili vpogled v primere praktičnih aplikacij in predstavili naše najnovejše inovacije izdelkov.

Pokaži tehnologijo

100% inovativna tehnologija, ki se je lahko dotaknete.

Zahteve naših omrežij postajajo vse bolj zahtevne. Potrebujemo inovativne izdelke, ki združujejo prednosti digitalizacije in trajnosti. Na naši spremljajoči razstavi bomo prikazali tehnologije, ki bodo zagotovo ponudile resnično dodano vrednost.

Naši strokovnjaki se veselijo srečanja z vami!

SAGOE SLZB April.26-288 WEB
SAGOE SLZB April.26-326 WEB
SAGOE SLZB April.26-422 WEB

Pogled nazaj: Spannung v Salzburgu 2026 v slikah

Naše foto galerija in video dogodkov vam omogočajo, da pregledate našo konferenco 2026 in se razpoložite za konferenco 2027.

Za tiste, ki so bili tam, fotografije in video služijo kot spomin na dva raznolika in navdihujoča dneva v Salzburgu.
Za vse ostale vas bodo morda navdihnili, da se nam pridružite na naših prihodnjih dogodkih.

Video napetost dogodkov v Salzburgu 2026