Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
1. in 4. september 2026, Hamburg

SMM 2026

Pridružite se nam od 1. do 4. septembra in odkrijte naše inovacije, vrhunske tehnologije in trajnostne rešitve: dvorana B6.321. Povežite se z vplivnimi nosilci odločanja iz vodilnih ladijskih podjetij in dobaviteljev, saj ta vodilni pomorski sejem obravnava razvijajoče se izzive industrije.

Plakat s futurističnim konceptom pomorske industrije leta 2035 z ladjo in mestno pokrajino.

Vozna zmogljivost. Omogočanje digitalizacije. Zaščitne operacije.

Pomorska industrija je v ključnem trenutku in se krepi k trajnostni prihodnosti z velikimi izzivi in priložnostmi. Prehod na elektrifikacijo, izboljšanje energetske učinkovitosti in integrirano shranjevanje energije je ključnega pomena. Siemens ponuja obsežen portfelj za varne, učinkovite in digitalno povezane pomorske rešitve. Naša tehnologija industrijskih pogonov in programske rešitve omogočajo pametnejše delovanje z napredno avtomatizacijo in digitalnimi dvojčki, naši pametni infrastrukturni sistemi, kot so najsodobnejše rešitve za gašenje požara, pa zagotavljajo varnost in zanesljivost tako na morju kot na kopnem. Skupaj spodbujamo inovacije, da bi pomorska industrija postala bolj zelena in bolj pripravljena na prihodnost.

Siemensov portfelj za pomorske aplikacije

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamika-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Odklenite moč, učinkovitost in zaščito

Clean Power zmanjšuje harmonike in emisije, medtem ko premaz IP55 in 3C3 zagotavljata trajnost. Visoka zmogljivost, enostaven inženiring in hiter zagon, prilagojen pomorskim aplikacijam.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-Sinamics S120-Kabinet-moduli za pomorske aplikacije-640x360

SINAMICS S120: povečanje natančnosti pri pomorskih aplikacijah

Izkusite kompaktno moč s tekočimi hlajenimi moduli SINAMICS S120. Zasnovani za pomorske sisteme, zagotavljajo natančnost, zanesljivost in odličnost, ki prihrani prostor.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-SINORIX-Visokotlačno-vodno-meglica-vodna zavesa-1280x720

Sinorix visokotlačni sistem vodne megle za požarno zaščito

Preizkušena tehnologija za pokrivanje ključnih požarnih območij, kot so nastanitev, javni prostori, lokalne aplikacije, celotna poplavna območja in kalužna območja. Sistem omogoča hitro aktiviranje, uporablja vodo in ima koristi širok razmik med šobami

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-Sinorix-Rezervoarna enota-Nizkotlaka-CO2-640x360

Sinorix nizkotlačni CO2 sistem za gašenje požara

En sam nizkotlačni sistem CO₂ lahko zagotovi dokazano protipožarno zaščito za več kritičnih površin na krovu, vključno s strojnicami, črpalkami, skladišči za tovor, skladišči barv, strojnimi prostori in električnimi stikalnimi ploščami.

Marine Digital Twin - fregata - odstranjeno orožje

Pospešite načrtovanje in inženiring ladij

Poenostavite vsako fazo procesa oblikovanja s programsko opremo Siemens Xcelerator. Zagotovite inovativne in skladne zasnove ladij, ki izpolnjujejo cilje učinkovitosti in zahteve kupcev, hkrati pa ohranjajte projekte pravočasno in proračunsko.

Gradnja ladij

Povečajte učinkovitost ladjedelništva z digitalnim dvojcem

Premaknite se na digitalno ladjedelnico s programsko opremo Siemens Xcelerator. Vključite inženiring, proizvodnjo in logistiko za optimizacijo načrtovanja procesov, izboljšanje upravljanja kakovosti in gradnjo kompleksnih plovil hitreje in z nižjimi stroški

SMM - Povežite vsako stopnjo življenjskega cikla ladje

Povežite vsako stopnjo življenjskega cikla ladje

Učinkovito upravljajte ladjedelniške projekte od načrtovanja do operacij s programsko opremo Siemens Xcelerator. Izvedite centralizirano podatkovno hrbtenico, ki zagotavlja kontinuiteto, sledljivost in nadzor v celotnem življenjskem ciklu ladje.

Pridobite vstopnice

Več informacij o dogodku in možnost pridobitve vstopnice