Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Konferenca

Konferenca za šole 2026

26. avgust 2026 | 9:00 — 15:00 | Siemens konferenčni center, Praga - Stodůlky

Hvala, ker ste se udeležili konference. Prosimo, da prenesete predstavljena gradiva.

Voditelj stoji ob zaslonu, ki prikazuje grafikone, medtem ko je več sedečih ljudi s prenosniki obrnjeno naprej v sejni sobi v slogu učilnice.

Spoštovani vzgojitelji,

Zahvaljujemo se vam za udeležbo na 5. letni strokovni konferenci z naslovom: Inovacije v izobraževanju in nove tehnologije v šolah, ki se je zgodilo 26. avgusta 2026 v konferenčnem centru Siemens v Praga - Stodůlky, v stavbi E.

Navdihujoče predstavitve so pripravili strokovnjaki iz Siemensa in naši industrijski partnerji (Compas, Ingeteam in Regultech), ki so z vami delili svoje praktične izkušnje in spoznanja. Letošnji dogodek se je osredotočil na oblikovanje, zato smo k sodelovanju v programu povabili našega strateškega partnerja na tem področju, Eplan.

Konferenca je vključevala interaktivne delavnice, osredotočene na praktično uporabo tehnologij in orodij, ki lahko pomagajo izboljšati kakovost poučevanja. Imeli ste priložnost preizkusiti te tehnologije sami in si vzeti posebne nasvete za njihovo vključitev v svoje poučevanje.

Dnevni red

Čas

Program

09:00 — 09:15

Inovativni pristopi k podpori izobraževanju

09:15 — 09:30

Trendi v digitalizaciji in uporabi umetne inteligence

09:30 — 09:45

Eplan Education — standard tehničnega izobraževanja

09:45 — 10:45

Predstavitve industrijskih partnerjev Compas, Ingeteam in Regultech

10:45 — 11:00

Odmor za kavo

11:00 — 12:30

Delavnice del 1.

LOGO! 9 in S7-1200 G2 programirljivi logični krmilniki v učilnici: nasveti in triki

Sodobni pogoni v učilnici

Eplan Education — PLC podatkovna povezava in ustvarjanje tehničnih podatkov

12:30 — 13:30

Odmor za kosilo

13:30 — 15:00

Delavnice 2. del.

TIP — podpora oblikovalcem

Dostopi IT v avtomatizaciji

Siemens CAD/CAM za šole — pot do inženirskega izobraževanja

Prenesite gradivo