Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Siemens razstavlja na AHR Expo 2026 v Las Vegasu

Pospešite preobrazbo pametnih stavb na AHR Expo, glavnem dogodku za strokovnjake HVAC/R. Odkrijte inovativne rešitve, ki utirajo pot za pametnejši in trajnostnejši jutri.

2. - 4. februar 2026 | Las Vegas, NV | Kabina #C1731

Modernizacija: Prihodnost je zdaj. Ste pripravljeni?

Moving Forward Accelerate shape

Beyond smart: prihodnost avtonomnih stavb

Naša tehnologija pospešuje preobrazbo v pametne in trajnostne stavbe ter utrjuje pot avtonomni infrastrukturi, osredotočeni na človeka.

Avtonomne stavbe, osredotočene na človeka, nenehno analizirajo in optimizirajo svoje delovanje z minimalnim človeškim posredovanjem, s čimer zagotavljajo idealno notranjo izkušnjo za stanovalce stavb ter učinkovite, stroškovno učinkovite rezultate za lastnike in upravljavce.

Preberite belo knjigo

Naredite več z manj za boljši jutri

Ker se 90% stavb še vedno sooča z izzivi digitalizacije, industrija upravljanja objektov pa naj bi se do leta 2025 soočila s 53-odstotnim pomanjkanjem delovnih mest, je nujnost ukrepanja jasna. Le 18% stavb je trenutno na poti, da do leta 2050 doseže ničelne neto emisije, kar poudarja nujno potrebo po takojšnjih ukrepih.

Pridružite se nam na AHR Expo 2026, ko predstavljamo inovativne rešitve za začetek vaše posodobitve in vas prepeljejo v prihodnost.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) spremlja razvijajoče se stanje infrastrukturnega prehoda skozi čas ter poudarja nujne prednostne naloge in pot naprej v energetski infrastrukturi, gradbeni infrastrukturi in industriji.

Preberite več

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.