Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Digitalni navoj industrijskih strojev

Proizvodnja komponent

Sodobne strojne delavnice, opremljene s pravim digitalnim orodjem, hitro in učinkovito oblikujejo in dostavljajo visoko prefinjene dele in komponente. Pravilna kombinacija programskih rešitev zagotavlja, da proizvajalci delov izpolnjujejo zahteve kupcev, cilje kakovosti in cilje trajnosti.

Pospešite procese strojne delavnice z digitalizacijo

Proizvajalci delov so zadolženi za oblikovanje in izdelavo trajnostnih, kompleksnih in visokokakovostnih delov. Hkrati pa je zaradi zmanjševanja velikosti parcelov in hude konkurence ustvarjanje dobička bolj zahtevno kot kdaj koli prej. Uspešne strojne trgovine uporabljajo povezana digitalna orodja, aplikacije in procese za optimizacijo sodelovanja in avtomatizacijo delovnih tokov.

Povečajte delovanje z rešitvami za proizvodnjo komponent

Čas je, da strojarne uporabijo digitalna orodja, ki povezujejo celotne proizvodne operacije komponent, zmanjšujejo prenos podatkov in podvajanje, izboljšajo sodelovanje in avtomatizirajo procese.

30% Hitrejši čas programiranja CNC

Hitreje izdelujte dele s programskimi funkcijami, ki avtomatizirajo oblikovanje komponent in programiranje CAM, kar znatno zmanjša število različnih orodij, potrebnih za njihovo izdelavo. (Grob)

70% Večja učinkovitost in kakovost

Izboljšajte učinkovitost proizvodnje z avtomatskim prenosom podatkov med CAD in CAM, nato pa uporabite integrirano simulacijo in preverjanje, da zmanjšate morebitne napake pri programiranju. (ASM Pacifiška tehnologija)

80% Zmanjšajte čas izpada opreme

Avtomatizirajte zmogljivosti programiranja inšpekcijskih pregledov, da zmanjšate čas izpadov in neposredno prenesete podatke o pregledih nazaj v digital twin dvojni model za vizualizacijo in analizo. (C-Mlin)

Solutions za proizvodnjo komponent

Digitalna orodja za strojnico

Z digitalizacijo boste standardizirali, centralizirali in dali prednost sistemom in funkcijam, potrebnim za uspevanje proizvodnje delov v tej sodobni pokrajini.

Select...

Optimizirajte strojne procese z avtomatizacijo s ponovno uporabo dokazanih projektnih podatkov za programiranje numeričnih krmilnikov. Avtomatizirani procesi zagotavljajo dosledne rezultate, zmanjšujejo porabo energije in izboljšujejo splošno kakovost.

  • Uporabite večstrojni sistemi in upravljani nadzor gibanja za hitrejše ustvarjanje delov
  • Pridobite povratne informacije v realnem času iz procesnih aplikacij za oblikovanje
  • Simulirajte celotne sisteme proizvodnje komponent, da praktično naročite in povečate produktivnost strojev

Proizvajalci komponent lahko dosežejo:

96% Hitrejša dostava delov

Izračunajte natančnejši čas izdelave z napredno programsko opremo za načrtovanje in načrtovanje, ki prikazuje razpoložljivost stroja. (Proform)

25% Krajši časi cikla

Optimizirajte poti obdelovalnih strojev tako, da vključite manj prehodov rezanja, zmanjšate obdelovalne cikle in podaljšate življenjsko dobo orodja (WA Pfeiffer)

90% Skrajši čas izvedbe

Ustvarite prilagojene, zelo zapletene dele, ki trenutno ustrezajo povpraševanju po proizvodnji delov s tehnologijo aditivne proizvodnje. (Schubert Additive Solutions)

študija primera

Bodisi Tehnika

Bodisi Tech z NX CAD, NX CAM in Mold Wizard, Mec-Plast ponuja svetovalne storitve za načrtovanje in proizvodnjo pnevmatskih ventilov in solenoidov.

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Case Study

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market

Podjetje:Either Tech

Industrija:Aerospace & defense

Lokacija:Kaohsiung City, Taiwan

Programska oprema Siemens:Assembly Line Planner X, Teamcenter Integration for Solid Edge

Programiranje zapletenih delov ni več dolgočasen proces. Programska oprema ponuja številne napredne možnosti, ki inženirjem omogočajo potrebno prilagodljivost za hitro ustvarjanje varnih 5-osnih operacij.
Guo Ren-Chi, Namestnik upravitelja, Bodisi Tech Co., Ltd.
Proizvodnja komponent

Raziščite našo knjižnico virov

Digitalizirajte strojnico in dobavite kompleksne, visokokakovostne dele in komponente, ki jih potrebujejo graditelji strojev. Naše programske rešitve podjetjem pomagajo povečati operativno učinkovitost, preseči cilje kakovosti in hitreje kot konkurenca priti na trg.

Pospešite sprejemanje orodij z aditivno proizvodnjo

Orodje in izdelava delov

Upravljanje izvedbe proizvodnje

Aditivni inženiring in proizvodnja

Načrtovanje proizvodnega procesa

Načrtovanje in načrtovanje proizvodnje

Upravljanje kakovosti

Pogosto zastavljena vprašanja

Oglejte si

Video | Obvladajte natančnost popolnega dela z digitalno proizvodnjo delov

Študija primera | Vodja aditivne proizvodnje uporablja NX za izboljšanje sledljivosti in prihranek časa

Video | Rešitev naslednje generacije za rast proizvodnje delov

Poslušaj

Podcast | Uvod v digitalno proizvodnjo delov

Podcast | Visoko avtomatiziran CAM

Podcast | Prednosti aditivne proizvodnje

Preberi

Infografika | Razvijte visokokakovostne dele z digitalno proizvodnjo delov

Bela knjiga | Izvedba proizvodnje za digitalno proizvodnjo delov

E-knjiga | Napredno načrtovanje in načrtovanje industrijskih strojev

Pogovorimo se!

Obrnite se z vprašanji ali komentarji. Tukaj smo, da pomagamo!