Napredna zasnova avtonomnega vozila
Nenehno načrtujte, preizkusite, izboljšujte, optimizirajte in preverjajte delovanje avtonomnih vozil. S funkcionalnim digital twin dvojnikom, simulacijo, snemanjem scenarijev in inženiringom, integracijo senzorjev, neprekinjeno optimizacijo in validacijo zaprte zanke lahko pospešite dobavo varnih, učinkovitih in skladnih sistemov ADAS in AV.
Preobrazite razvoj avtonomnih vozil
Dodajte agilnost in učinkovitost procesu razvoja ADAS in AV. Združitev realnega in virtualnega sveta s funkcionalnim digital twin dvojčkom vam omogoča nenehno načrtovanje, testiranje, izboljševanje, optimizacijo in preverjanje zmogljivosti sistema in vozila z najobsežnejšimi možnimi kritičnimi scenariji.
100% Sledljivost
Zagotavljanje popolne sledljivosti med zahtevami, preskusnimi primeri in tehničnimi varnostnimi zahtevami. (MobileDrive)
1.5 Leta za razvoj, usposabljanje in izmenjavo tehnologije
Zmanjšajte časovnico izdelka ADAS, preden je sploh izdelan fizični prototip. (MobileDrive)
>50% Zmanjšan čas simulacije
Zmanjšajte čas simulacije vedenja človeškega telesa od dni do ur. (EDAG)
Zgradite zanesljive ADAS in AV sisteme
Sodelujte in vzdržujte vse kritične informacije v zaupanja vrednih modelih z virtualnim preverjanjem in potrjevanjem v zaprti zanki ter optimizacijo obnašanja sistema pred in po izdelavi vozila.
Obstajajo tri poti za revolucijo razvoja avtonomnih vozil.
Multidisciplinarno sodelovanje zagotavlja, da lahko različne ekipe sodelujejo pri potrditvi, ali vaša zasnova odlično deluje v sistemih, podsistemih in zunanjih okoljih. Funkcionalni digital twin je sestavljen iz natančnih inženirskih modelov, kjer lahko zajamete in posodabljate cilje, zahteve in scenarije za-
- Vzpostaviti popolno sledljivost in pokritost preverjanja.
- Vnaprej določite cilje in funkcionalnosti vozila, da povečate avtonomne funkcije.
- Sprejemajte boljše odločitve glede strojne opreme, programske opreme in ustreznih scenarijev.
Ni dovolj časa ali denarja za zajemanje vseh nevarnih scenarijev samo z uporabo resničnih posnetkov. Povečajte najbolj uporabne informacije, hkrati pa zmanjšajte nepomembne podatke, da pospešite razvoj in zagotovite skladnost sistema AD z rešitvami, ki vam pomagajo —
- Optimizirajte vedenje svojih avtonomnih sistemov.
- Označite in organizirajte posnetke v resničnem svetu.
- Ustvarite nove scenarije s prilagajanjem parametrov in dodajanjem igralcev v prizore v digitalnem okolju.
Preden lahko avtonomna vozila namestite na cesti, morate biti prepričani, da bodo v vsaki situaciji delovala brezhibno. Vzpostavitev maksimalne aktivne in pasivne varnosti ter popolne skladnosti s predpisi z uporabo postopka preverjanja in potrjevanja v zaprti zanki, da
- Zagotovite varno avtonomijo in pospešite certificiranje.
- Preverite zahteve in preverite, ali so izpolnjene.
- Zmanjšajte tveganje za napake v resničnem svetu s testiranjem praktično v rastoči zbirki podatkov o kritičnih scenarijih.
OEM-ova napredna zasnova avtonomnih vozil s Siemens
95% Izkoristite našo programsko opremo
Najboljših 95% dobaviteljev avtomobilskih elektronskih krmilnih enot (ECU) uporablja programsko opremo Siemens.
23 Najboljših 23 proizvajalcev originalnih izdelkov
23 najboljših svetovnih proizvajalcev avtomobilskih proizvajalcev je sprejelo Siemens Xcelerator.
20 Najboljših 20 blagovnih znamk EV
Najboljših 20 blagovnih znamk električnih vozil uporablja Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Podjetje:MobileDrive
Industrija:Automotive & transportation
Lokacija:Amsterdam, Netherlands
Programska oprema Siemens:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Zahvaljujoč sodelovanju s podjetjem Siemens lahko svoje izdelke prinašamo na trg na veliko bolj racionaliziran in učinkovit način.
Raziščite našo knjižnico virov
Zagotovite zanesljive in skladne sisteme ADAS in AV, ki učinkovito delujejo v najširšem možnem obsegu pogojev.

Poenostavite varen razvoj ADAS in AV
Sistemski inženiring
Razvoj sistemov E/E
Inženiring zmogljivosti
Oblikovanje IC
Upravljanje življenjskega cikla aplikacije
Zahteve in upravljanje preverjanja
Pogosto zastavljena vprašanja
Izvedite več
Oglejte si
Spletni seminar na zahtevo | Forum za razvoj avtonomnih vozil
Spletni seminar na zahtevo | Razvijte uspešno AV tehnologijo s tehnologijo sistemskega inženiringa
Spletni seminar na zahtevo | Validacija in preverjanje simulacije senzorjev, ki temelji na fiziki
Pogovorimo se!
Obrnite se z vprašanji ali komentarji. Tukaj smo, da pomagamo!