Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Dva oblikovalca, ki gledata računalnik, sodelujeta pri razvoju in oblikovanju izdelkov.
Digital Thread

Pospešite razvoj izdelkov

Dosežite odličnost oblikovanja z uporabo inteligentnih inženirskih rešitev, ki združujejo globalne ekipe za neprekinjen razvoj meddomenskih sodelovalnih izdelkov, avtomatizacijo zapletenih delovnih tokov in izkoriščanje moči orodij umetne inteligence — hkrati pa pospešujejo inovacije v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

Zankasta podoba pasovnega elementa s črno-belim dizajnom.

Odklenite napredno inženirstvo s Siemens & Altair

Siemens in Altair združujeta oblikovanje, PLM, simulacijo, umetno inteligenco in HPC za hitrejše zagotavljanje vrhunskih, pametnejših izdelkov.

Poenostavite procese razvoja izdelkov

Današnja kompleksnost izdelkov in hitrejše zahteve trga zahtevajo bistveno nov pristop. Preoblikujte svoje procese oblikovanja tako, da povežete in omogočite skupinam, da raziščejo več možnosti oblikovanja, hitreje potrdijo odločitve in optimizirajo zasnove s simulacijo, ki jo poganja umetna inteligenca.

Ponovno premislite o trajnostnem oblikovanju izdelkov in potekih dela

Ali ste pripravljeni doseči naslednjo raven inženirske odličnosti, da bi zadovoljili vse večjo kompleksnost izdelkov, kakovost in stisnjen čas vstopa na trg?

87% Ne poslujemo več kot običajno

87% podjetij meni, da bo digitalna tehnologija motila njihovo industrijo, le 44% jih je pripravljenih. (McKinsey)

92% Naložba v AI

Skoraj vsa podjetja (92%) načrtujejo povečanje naložb v umetno inteligenco v naslednjih treh letih. (McKinsey)

75% Skrajši čas inženiringa

75% ekip za razvoj izdelkov bo delovalo v hibridnih ali popolnoma oddaljenih okoljih, kar poudarja potrebo po orodjih in platformah za sodelovanje. (LinkedIn)

REŠITVE ZA RAZVOJ IZDELKOV

Dostavite izdelke naslednje generacije

Spremenite zapletenost v prednost. Združite trajnost, inovacije in digitalno preobrazbo z izkoriščanjem podatkov, umetne inteligence in procesov sodelovanja. Odkrijte, kako lahko pospešite razvoj prododuktov, da bi zadovoljili zahteve hitro razvijajočih se trgov.

Select...

Sprejmite celosten pristop k razvoju izdelkov, ki uporablja digitalne modele in simulacije skozi celoten življenjski cikel izdelka. Dinamični inženiring, ki temelji na modelih, služi kot vaš edini vir resnice s prilagodljivostjo, celovitostjo oblikovanja, varnostjo in varnostjo od koncepta do izvedbe podrobnosti.

Inženirske rešitve za oblikovanje izdelkov za industrijo

Hiter premik povpraševanja potrošnikov po pametnejših in bolj zapletenih izdelkih s tehnološkim napredkom, kot je umetna inteligenca, zahteva, da podjetja hitro uvedejo v inovacije. Raziščite, kako lahko integrirane inženirske rešitve za oblikovanje izdelkov optimizirajo modele glede na zmogljivost, stroške in izdelljivost.

Razvoj izdelkov za prihodnost

Raziščite resnične poslovne vpoglede

Zmanjšanje časa za inženirstvo v paketu Peugeot

50% zmanjšanje časa projektiranja paketov

Odkrijte, kako je Peugeot optimiziral zasnovo akumulatorjev in znižal stroške, hkrati pa skrajšal čas razvoja iz mesecev na tedne.

Preberi

Integrirane rešitve za razvoj izdelkov

Inženirska simulacija

Oblikovanje izdelka

Upravljanje življenjskega cikla izdelka

Električna zasnova

Načrtovanje tiskanih vezij

Sistemski inženiring

Pogosto zastavljena vprašanja

Izvedite več