Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Pogled nad glavo na veliko kontejnersko ladjo
Morska Digital Thread

Upravljanje življenjskega cikla ladje

Poenostavite izvajanje projektov ladjedelništva od načrtovanja in gradnje do vzdrževanja in popravila s povezanim centraliziranim podatkovnim sistemom, ki podpira vsako fazo ladjedelniškega procesa in življenjskega cikla ladje.

Kaj je upravljanje življenjskega cikla ladje?

Upravljanje življenjskega cikla ladje se nanaša na celovit pristop, ki zajema upravljanje in nadzor celotne življenjske dobe ladje. To zagotavlja varnost, učinkovitost in skladnost s predpisi ladje od začetka do konca.

Učinkovito upravljajte življenjski cikel vaše ladje

Ročni postopki, ki temeljijo na preglednicah, za izmenjavo informacij med zainteresiranimi stranmi lahko povzročijo zamude pri projektih in tveganja za kakovost. Digitalna rešitev za upravljanje življenjskega cikla ladje lahko poveže vse informacije o ladjedelništvu skozi celotno življenjsko dobo plovila.

55% Ladjedelniki izražajo negotovost

Naraščajoči stroški energije in inflacija povzročata zaskrbljenost ladjedelnikov zaradi trenutnih gospodarskih razmer. Prevladajte vzpone in padce tako, da prevzamete nadzor nad celotnim življenjskim ciklom ladje. (Raziskave SMM)

51.3% Ladijo po naročilu z uporabo alternativnih virov goriva

Trajnostni cilji in zahteve povečujejo kompleksnost ladjedelniških projektov. Upravljanje življenjskega cikla ladij lahko pomaga načrtovati pot do dekarbonizacije. (DNV pomorska napoved)

45% Ladjedelnice verjamejo, da cilji IMO ne bodo doseženi

Ladjedelniki zaznavajo nenaklonjenost vlaganju, čeprav Mednarodna pomorska organizacija postavlja ambiciozne trajnostne cilje. Združite vse informacije o projektu, da povečate agilnost in inovativnost. (Raziskave SMM)

Digitalno preoblikujte način upravljanja življenjske dobe ladje

Brezhibno upravljajte več računov materialov in konfiguracij ladij ter omogočite navzkrižno sodelovanje v dobavni verigi za učinkovito upravljanje kritičnih sprememb. Raziščite naše rešitve, ki vam lahko pomagajo prevzeti nadzor nad vsako fazo življenjskega cikla ladje:

Select...

Ustvarite hrbtenico digitalne niti z uvedbo sistema za upravljanje podatkov, ki povezuje vse informacije o plovilu, od načrtovanja do proizvodnje. To vam omogoča upravljanje podatkov o ladji na različnih mestih računi za materiale in sledite različnim konfiguracijam ladij. Ta podatkovna hrbtenica omogoča tudi zajemanje in ponovno uporabo znanja.

Izkoristite uspešno upravljanje življenjskega cikla ladje

0 Papirna dokumentacija

Premaknite se na popolnoma digitalno ladjedelnico, ki se ne zanaša na risbe iz papirja. Z lahkoto delite in sledite informacijam tako, da postanete digitalni. (Newport News Ladjedelništvo)

6 Vsako leto v proizvodnjo novi modeli

Ustvarite digital twin za upravljanje in sledenje konfiguracijam in različicam. (Princess Yachts)

£100K+ Prihranek stroškov

Pospešite čas cikla in zmanjšajte stroške z upravljanjem življenjskega cikla ladje. (Cox Marine)

Študija primera

Kraljevi IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Podjetje:Royal IHC

Industrija:Marine

Lokacija:Kinderdijk, Netherlands

Programska oprema Siemens:NX, Solid Edge, Teamcenter

Izmenjava podatkov med okolji NX CAD in Teamcenter ter okoljem ERP omogoča vsem našim oddelkom, da odprejo iste risbe in enake specifikacije. Vsakdo, ki ima vprašanje, lahko odpre sistem in najde vse, kar je potrebno za pravilno opravljanje dela.
Wim de Round, Vodja izdelkov, bagerske črpalke, Kraljevi IHC
Upravljanje življenjskega cikla ladje

Raziščite našo knjižnico virov

Povežite vse podatke o ladjedelništvu s centralizirano podatkovno hrbtenico, ki podpira vsak korak ladjedelniškega procesa in življenjskega cikla ladje.

Delavec ladjedelnice pogleda tablico.

Solutions za temeljito upravljanje življenjske dobe vaše ladje

Upravljanje življenjskega cikla izdelka

Platforma za razvoj aplikacij

Inženiring zahtev

Upravljanje kakovosti

Sodelovanje dobaviteljev

Industrijski internet stvari

Pogosto zastavljena vprašanja

Izvedite več

Oglejte si

Video | Upravljanje BOM za ladjedelnike

Preberi

E-knjiga | Prihodnost upravljanja življenjskega cikla ladij

Bela knjiga | Uvod v upravljanje življenjskega cikla ladje

E-knjiga | Zmanjšajte tehnične izgube časa v ladjedelništvu

Poslušaj

Podcast | Prihodnost pomorske industrije je digitalna

Ste pripravljeni na povezavo?

Obrnite se z vprašanji ali komentarji. Tukaj smo, da pomagamo.