Kaj je integrirano upravljanje življenjskega cikla za CPG?
Upravljanje izdelkov CPG zahteva usklajevanje formul, embalaže in skladnosti v kompleksnih portfeljih. Zaradi pritiska na hitrejši zagon ob ohranjanju kakovosti se blagovne znamke borijo z odvečnim delom. Upravljanje življenjskega cikla povezuje ekipe za raziskave in razvoj, proizvodnjo in trženje, da ponovno uporabijo dokazana sredstva in izmenjujejo podatke v realnem času, s čimer se izdelke lansirajo 3-krat hitreje, zmanjšajo stroške in zagotavljajo skladnost blagovne znam
Posodobitev razvoja in nadzora izdelkov CPG
Poenostavite procese upravljanja življenjskega cikla, da pospešite razvoj izdelkov, zmanjšate napake in izboljšate sodelovanje med skupinami. Z uvedbo integrirane digitalne platforme lahko podjetja optimizirajo delovne tokove, izboljšajo odločanje in hitreje prinašajo inovativne izdelke na trg.
29% Izboljšana poslovna agilnost
Zmanjšajte tveganje kraje podatkov in zlonamerne programske opreme, ki škodi razvoju izdelkov. Uporabite rešitve PLM za izboljšanje varnosti podatkov z izkoriščanjem strokovnega znanja ponudnika in njegovega partnerja v oblaku. (Raziskave Forrester)
28% Povečana odpornost na IT ali oblak
Zagotovite neprekinjeno delovanje in zaščito pred motnjami s PLM v oblaku. Takoj se med lansiranjem izdelkov povečajte, ohranite kontinuiteto poslovanja med svetovnimi skupinami in odpravite tveganja izpadov. (Raziskave Forrester)
40% Ustvarjanje manj odvečnih sredstev
Zagotovite neprekinjeno delovanje in zaščito pred motnjami s PLM v oblaku. Takoj se med lansiranjem izdelkov povečajte, ohranite kontinuiteto poslovanja med svetovnimi skupinami in odpravite tveganja izpadov. (raziskave tretjih oseb)
Izkoristite en sam vir resnice
Vključite razvoj formul, skladnost in upravljanje kakovosti v celotnem življenjskem ciklu izdelka CPG. Od začetnega koncepta do končne proizvodnje naše rešitve racionalizirajo vsak korak. Izbirajte med tremi ključnimi potmi za izgradnjo digitalne podlage, ki temeljijo na digitalni zrelosti vaše organizacije.
Ta industrija je namenjena blagovnim znamkam, morate ustvariti čustveno povezavo med izdelkom, izkušnjo in potrošnikom. Vse se mora povezati z blagovno znamko. Potrošniki zahtevajo tudi več inovacij in večjo personalizacijo. To zahteva tesno sodelovanje med različnimi poslovnimi funkcijami in oddelki. Imeti En vir resnice je bistvenega pomena za to tesno sodelovanje in za zagotovitev zaščite pravičnosti blagovne znamke. Ko imate to stopnjo integracije za vse rešitve, ki živijo v istem okolju, je zapletenost enostavna, dostopnost cveti in hitrost se poveča.
Hitrost dostopa do trga je ključnega pomena tudi v današnjem okolju. Sposobnost povečanja ponovne uporabe obstoječega IP-ja je za vas najpomembnejša, prav tako tudi preprečevanje odvečne dejavnosti in pospeševanje razvojnih procesov. Podjetjem blagovnih znamk omogoča tudi upravljanje širjenja SKU. To vam pomaga vključiti inovacije, ki izboljšujejo trajnost, kot so novi materiali, embalaža in celo sprejeti nove procese.
ILM podjetjem omogoča uporabo prilagodljivega načrtovanja za izdelavo načrtov iz knjižnic, ki temeljijo na preteklih uspešnih izkušnjah, namesto pristopov načrtovanja od zgoraj navzdol, ki redko ustrezajo zahtevam posameznih oddelkov. Posledica tega je, da lahko podjetja zaženite projekte v tednih proti mesecih.
Raziščite našo knjižnico virov
Vključite, inovirajte in izvajajte agilno v potrošniško pakirano blago. Odkrijte, kako lahko ponovna uporaba inovacijskih sredstev in uporaba učinkovitih, prilagodljivih strategij izvajanja dramatično skrajša čas za vstop na trg in spodbudi trajnostno rast. Izkoristite celoten potencial svoje blagovne znamke in izdelkov z integriranim upravljanjem življenjskega cikla.

Pametne rešitve za upravljanje življenjskega cikla CPG
Upravljanje življenjskega cikla izdelka
Upravljanje programa
Umetniška dela in označevanje
Platforma za razvoj aplikacij
Pogosto zastavljena vprašanja
Izvedite več
Oglejte si
Videoposnetek | Pospešite predstavitev potrošniških izdelkov
Videoposnetek | Digitalno preoblikujte razvoj izdelkov CPG za pospešitev inovacij
Webinar na zahtevo | Strokovna razprava: Omogočanje odličnosti z integriranim upravljanjem življenjskega cikla
Pogovorimo se!
Obrnite se z vprašanji ali komentarji. Tukaj smo, da pomagamo!