Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Spodbujanje inovacij v tkivih

Inovacija pretvorbe tkiv z digitalizacijo

Omogočite proizvodnjo z integriranimi rešitvami OMET in Siemens. Odkrijte, kako digitalizacija in napredna avtomatizacija spreminjata linije Tissue v inteligentna sredstva, pripravljena na izzive industrije 4.0.

Proti industriji 4.0 z OMET in Siemens

Proti industriji 4.0 z OMET in Siemens

V sektorju tkiv sta hitrost in natančnost bistvenega pomena. OMET izbral Siemens za strateškega partnerja za vključitev naprednih komponent, kot so elektromotorji in pogoni, v svoje linije. Ta sinergija premaga izzive sledljivosti in daljinskega upravljanja ter zagotavlja digitalno pripravljene stroje, ki lahko zagotavljajo enotnost izdelkov in napredno operativno celovitost.

Tehnološka odličnost in konkurenčne prednosti

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Linearno zaznavanje toplote - ikona za hitro zaznavanje izvirnika

Pospešite uvedbo izdelka na trg

Zmanjšajte čas proizvodnje, hkrati pa izboljšajte prilagodljivost in kakovost. Izvorna integracija Siemensovih sistemov pospešuje razvoj novih strojev.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Izvirna rešitev za linearno zaznavanje toplote - ikonski sistem

Optimizirajte daljinski upravljalnik

Vključite napredne tehnologije za učinkovito upravljanje na daljavo. Nenehno spremljanje zagotavlja popolnoma sledljiv proizvodni proces.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Izvirna izkušnja linearnega zaznavanja toplote

Dvignite varnostne standarde

Zagotovite maksimalno zaščito operaterja. Uporaba najsodobnejših komponent poenostavlja montažo in poveča splošno zanesljivost.

OMET: Inovacije v preoblikovanju tkiv

Omet - image 1

Zagotovite natančnost in popolno zanesljivost

Tehnološko srce nove linije XV zagotavlja visoko zmogljivost in stalno natančnost. Zahvaljujoč tej arhitekturi se celoten proizvodni cikel — od koluta do končnega izdelka — upravlja v neprekinjenem, avtomatskem in integriranem toku. Ta stopnja avtomatizacije ustreza povpraševanju po samoupravljalnih in enotnih izdelkih. Odprava približno 50 kvadratnih metrov transportnih trakov je omogočila optimizirano porabo prostora in izboljšala splošno logistiko.

Spremenite podatke v strateško vrednost

Digitalizacija ni samo povezljivost, ampak analitična sposobnost. Stroji OMET, opremljeni s tehnologijo Siemens, omogočajo natančen nadzor nad porabo in zmogljivostjo. Daljinska analiza in upravljanje zagotavljata stalen nadzor proizvodnje s skrbnim preverjanjem porabe energije. Integracija naprednih tehnologij je privedla do znatnega povečanja produktivnosti, s pretokom obdelave, ki lahko upravlja do 240 paketov na minuto.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerstvo za stalne inovacije

Zahvaljujoč sodelovanju med OMET in Siemensom se je absorpcija energije v transportnem sistemu zmanjšala za 25%, kar določa nov proizvodni standard, ki temelji na trajnosti. Prevozni sistem Multi-Carrier System povečuje fleksibilnost in produktivnost proge, hkrati pa zmanjšuje porabo energije ter čas vzdrževanja ter stroške. To partnerstvo ustvarja prihodnost usmerjeno vizijo, kjer tehnično strokovno znanje in trajnostne inovacije spodbujajo prihodnost industrije.

Projekt XV Line ni le stroj, ampak nova vizija našega sektorja. To je dokaz, kako lahko inovacije in sodelovanje spremenita prihodnost industrije.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Začnite svojo pot