Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Technoshorts: hitra pomoč

Video serije, namenjene strokovnjakom za industrijsko avtomatizacijo, ponuja praktične smernice in hitre rešitve.

Siemensovi strokovnjaki zagotavljajo izčrpne odgovore na najpogosteje zastavljena tehnična vprašanja o Siemens izdelkih in programski opremi. Tech Shorts: Quick Help je na voljo v jedrnatem in dostopnem formatu, ponuja dragoceno podporo tako izkušenim kot ambicioznim inženirjem avtomatizacije.

Hitra pomoč

Dostopna oblika

Kompetentnost

Video

Technoszorty; hitra podpora

Epizode po kategorijah

Eigen Engineering Agent: kako in za kakšen namen se lahko uporablja ta rešitev?

Rešitve umetne inteligence se uspešno uporabljajo v industrijski avtomatizaciji. Ta tehnologija je zdaj na voljo za uporabo znotraj TIA Portal, zahvaljujoč inženirskemu agentu Eigen. Ta digitalni agent pomaga inženirjem povečati učinkovitost, zmanjšati breme ponavljajočih se nalog in vključiti avtomatizacijo, ki jo poganja umetna inteligenca, v njihove dnevne poteke dela. Oglejte si »Technoszorty: Hitra pomoč« in odkrijte, kako in kje je mogoče uporabiti našo novo rešitev ter kako povečuje učinkovitost vsakodnevnega dela inženirja avtomatizacije.

Ep. 1: Tomasz Hofler - vodja ekipe za tehnično podporo

SIMATIC PDM: Kako ga uporabiti za oddaljen dostop do instrumentacije SITRANS?

SITRANS je linija naprednih merilnih naprav in instrumentov za procesno industrijo. Ključna značilnost teh rešitev je možnost oddaljenega dostopa do konfiguracije in diagnostike naprave. Programska oprema SIMATIC PDM to olajša in omogoča neposredno povezavo z napravami SITRANS, nameščenimi na kraju samem, brez prekinitve postopkov. Oglejte si »Technoszorty« — našo serijo hitrih nasvetov — in se naučite nastaviti oddaljeni dostop in odkriti najbolj zanimive funkcije orodja.

Ep. 2: Michał Olender - strokovnjak za tehnično podporo

SIWAREX WP351: Kako konfigurirati projekt za lestvico legal-for-trade?

Natančne in zanesljive tehtnice in tehtalni sistemi, zlasti legalne za trgovino, so ključni sestavni deli številnih proizvodnih linij v procesni industriji. Te certificirane merilne naprave so zasnovane za visoko natančno tehtanje. Moduli za tehtanje SIWAREX zagotavljajo odličen temelj za njihovo gradnjo. Oglejte si »Technoszorty: Hitra pomoč«, da se naučite pravilno konfigurirati tak sistem z uporabo že pripravljenih modelov, ki so na voljo v rešitvah SIOS in Siemens — vključno s krmilniki, HMI ploščami in tehtalnimi moduli — da zagotovite zanesljivo delovanje industrijske tehtnice in skladno s predpisi.

Ep. 3: Jarosław Siemianowski, specialist za merilno opremo in tehtalne sisteme

Industrial Edge Management: kako zagnati in konfigurirati sistem?

Siemens Industrial Edge je digitalna robna računalniška platforma, zasnovana za racionalizacijo vsakodnevnega poslovanja v industrijskih objektih. Vključuje aplikacije, olajša izmenjavo podatkov med operativnimi in informacijskimi sistemi ter omogoča centralizirano upravljanje naprav, kar učinkovito pomaga proizvajalcem, da izkoristijo svoj polni potencial. Oglejte si ta videoposnetek za hitro pomoč #Technoszorty, če želite izvedeti, kako zagnati in konfigurirati sistem Industrial Edge Management ter začeti uporabljati platformo Industrial Edge.

Ep. 4: Wojciech Bączkowski, višji inženir tehnične podpore

TIA Simulation Cloud: Kako začeti s tem orodjem?

Simulacijska orodja se vse pogosteje uporabljajo v industrijski avtomatizaciji. Omogočajo načrtovanje, testiranje in optimizacijo rešitev v virtualnem okolju, kar odpravlja potrebo po izdelavi fizičnih prototipov. TIA Simulation Cloud je simulacijska platforma, ki združuje TIA Portal, S7-PLCSIM Advanced in SIMIT. Ker deluje v oblaku, za zagon ni potrebna nobena specializirana strojna oprema. Oglejte si videoposnetek »Technoszorty: Hitra pomoč«, da ugotovite, komu je namenjeno to orodje, katerim aplikacijam ustreza in kako začeti z njim.

Ep. 5: Mariusz Waśkowicz, strokovnjak za rešitve za digitalizacijo

SIMATIC Unified Air: Kako se prijaviti na plošče HMI?

Plošče HMI so ključne industrijske naprave, ki omogočajo optimalno komunikacijo med uporabnikom in strojem, sistemom ali določenim tehnološkim procesom. Aplikacija SIMATIC Unified Air uporabnikom omogoča prijavo brez gesel, RFID kartic ali celo internetne povezave. Prijava temelji na tehnologiji Bluetooth, identiteta uporabnika pa je preverjena z biometrijo. Celoten sistem deluje brez povezave in uporablja varno, šifrirano komunikacijo. Oglejte si »Technoszorty: Hitra pomoč«, da si podrobneje ogledate to zanimivo in priročno rešitev!

Ep. 6: Monika Lis, višja inženirka tehnične podpore

Ethernet/IP komunikacija s krmilniki S7-1200/1500

Protokol Ethernet/IP v krmilnikih SIMATIC S7-1200 in S7-1500 je izveden z uporabo funkcijskih blokov, skladnih s standardom Open User Communication. Njegovo uvajanje podpirata dve knjižnici programske opreme.The Ethernet/IP optični bralnik Knjižnica ponuja funkcijske bloke, potrebne za uporabo krmilnika SIMATIC kot glavne naprave. Druga knjižnica, Ethernet/IP adapter, omogoča komunikacijo med krmilnikom SIMATIC in drugim glavnim PLC-jem, ki podpira Ethernet/IP protokol.Watch Tehnični posnetki da se naučite, kako hitro in enostavno vzpostaviti komunikacijo med napravo, ki podpira Ethernet/IP, in krmilnikom serije Siemens SIMATIC S7.

Adam Kochański, inženir tehnične podpore

HMI in PROFINET I/O — Kaj storiti, ko komunikacija ne deluje?

HMI plošče in izhodne naprave PROFINET spadajo med temeljne komponente sodobnih strojev in opreme. Z leti prisotnosti na trgu so si upravičeno pridobili močan položaj med ključnimi industrijskimi rešitvami. Čeprav so inženirji avtomatizacije dobro znani, lahko včasih predstavljajo nepričakovane težave - na primer pomanjkanje komunikacije.Zanimivo je, da to običajno ni posledica okvare, temveč manjših napak ali previdnosti v fazi konfiguracije. Pazi Tehnični posnetki raziskati najpogostejše izzive, povezane s temi napravami, in se naučiti, kako jih učinkovito rešiti.

Tomasz Hofler, višji inženir tehnične podpore

LOGO! 8 - Popoln vodnik za začetnike

LOGO! 8 programabilnih relejev se uporablja v širokem spektru projektov avtomatizacije. So odlična izbira, kjer so potrebne hitre, preproste in kompaktne rešitve za osnovne naloge nadzora in regulacije. Zaradi tega so idealni za aplikacije, kot so majhni samostojni industrijski stroji ali rešitve za izboljšanje udobja in varnosti v stavbah. Tehnični posnetki če želite izvedeti, kako enostavno konfigurirati LOGO! 8 in učinkovito obravnavati morebitne izzive, ki se lahko pojavijo med njihovim izvajanjem.

Marcin Szałkowski, inženir tehnične podpore

Tehnološki objekti v TIA Portal

Nadzor gibanja stroja je lahko pomemben izziv za inženirje avtomatizacije. Vendar pa je z uporabo tehnoloških predmetov to nalogo mogoče opraviti hitro in enostavno. Tehnološki objekti so specializirani programski bloki, ki so na voljo v krmilnikih SIMATIC. Uporabljajo se za izvajanje nalog nadzora gibanja, kot so nadzor hitrosti, pozicioniranje osi in sinhronizacija gibanja. Vključujejo konfiguracijo strojne opreme, krmilne funkcije in diagnostiko, kar močno poenostavi razvoj aplikacij za nadzor gibanja.Pazi Tehnični posnetki da se naučite, kako korak za korakom konfigurirati objekt tehnologije pozicioniranja osi za pogonski sistem SINAMICS S210 v okolju TIA Portal.

Wojciech Bączkowski, višji inženir tehnične podpore

Upravljanje licenc v upravitelju licenc avtomatizacije

V sodobni industrijski avtomatizaciji ima programska oprema ključno vlogo. Zato je pravilno upravljanje licenc pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati. Da bi olajšali to nalogo, je Siemens razvil namensko orodje — Upravitelj licence za avtomatizacijoTo je platforma za upravljanje licenc za programsko opremo Siemens, predvsem za družino TIA Portal, STEP 7, WinCC in druga orodja za industrijsko avtomatizacijo. Orodje zagotavlja jasno vidnost uporabljene programske opreme.Pazi Tehnični posnetki da raziščete zmogljivosti tega orodja in zagotovite, da vas potekle ali manjkajoče licence ne bodo zaskrbljene v najbolj nepričakovanem trenutku.

Tomasz Woźniak, višji inženir tehnične podpore

Navidezni pomočnik in drugi načini pridobivanja tehnične podpore

Siemens je predstavil SiePortal Platforma - nova različica Spletna podpora Siemens Industry spletna stran. Zagotavlja eno mesto za dostop do Siemensovih izdelkov in storitev ter s to povezano tehnično podporo. Podporo med drugimi orodji zagotavlja tudi Navidezni pomočnik, ki ponuja pomoč v realnem času 24/7. To pomeni, da pri številnih vprašanjih ni treba čakati na odgovor ekipe za tehnično podporo - odgovore lahko dobite takoj. Za bolj zapletena vprašanja ostaja na voljo neposreden stik z ekipo za tehnično podporo.Pazi Tehnični posnetki da bi raziskali našo novo platformo in izvedeli več o možnostih tehnične podpore, ki jih ponuja Siemens Poljska.

Daniel Kucharski, inženir tehnične podpore

Kako lahko tehtalne module SIWAREX enostavno konfigurirate s programsko opremo MFCT in spletnim strežnikom?

Zagotavljanje visoke natančnosti pri procesih, kot so tehtanje, merjenje in doziranje zahteva uporabo ustrezne opreme. Dober primer je Moduli za tehtanje SIWAREX.

Na voljo so za široko paleto tipov senzorjev in se brezhibno integrirajo z njimi SIMATIC naprave in Platforma TIA Portal. Široko se uporabljajo v procesna industrija.

Oglejte si Technokratke hlače če želite izvedeti, kako enostavno konfigurirati tehtalne module SIWAREX z uporabo Programska oprema MFCT in integrirani spletni strežnik.

Jarosław Siemianowski, specialist za merilne instrumente in tehtalne sisteme

Kako je mogoče servo pogone učinkovito konfigurirati za delovanje z omejevanjem navora?

Visoka natančnost in visoka zmogljivost servo pogoni primeren za široko paleto aplikacij. Zanimiv primer njihove uporabe je v izvedbah, kjer je treba delovanje motorja izvajati z omejitev navora.

Pri konfiguriranju naprav za takšne naloge pa je treba upoštevati številne dejavnike, na primer privzeta mejna vrednost navora ali mora krmilnik spremljati parametre, povezane z kakovost pozicioniranja. Zaradi tega je naloga včasih lahko precej zahtevna.

Oglejte si Technokratke hlače če želite izvedeti, kako enostavno konfigurirati servo pogone za delovanje z omejitvijo navora z uporabo TIA Portal in MC_OBREMENITEV in MC_TORQUERANGE funkcijski bloki.

Adam Steć, višji inženir tehnične podpore

Kaj je treba upoštevati pri izbiri 24 V DC UPS in baterij za načrtovane aplikacije?

Zagotavljanje a zanesljivo napajanje za krmilno omarico v primeru primarne izpada električne energije je ključna naloga. Glede na zahtevani čas varnostnega kopiranja je na voljo več rešitev, ki lahko zagotavljajo neprekinjeno napajanje do nekaj ur.Pazi Technokratke hlače da se naučite, kako optimalno izbrati 24 V DC UPS in baterije za vaše aplikacije, pa tudi kaj morate upoštevati pri konfiguriranju UPS, da zagotovite zanesljivo delovanje in ustrezne čase varnostnega kopiranja.

Monika Lis, vodilna inženirka za tehnično podporo

Kako je mogoče učinkovito in varno implementirati aplikacije WinCC Unified PC Runtime in kako je mogoče zapreti »zadnja vrata« za nepredvidene situacije?

Pri zagonu računalniških vizualizacijskih sistemov je ključnega pomena zagotoviti delovanje sistema zanesljivo in brez potrebe po stalnem nadzoru. Vendar se včasih zgodi, da aplikacija, ki že dolgo deluje brezhibno, nenadoma preneha delovati.

Mnogim od teh vprašanj se je mogoče izogniti - ključ je v skrbno načrtovana konfiguracija med fazo zagona.

Pazi Technokratke hlače Naučite se učinkovito in varno namestiti WinCC Unified PC Runtime aplikacije, in ugotovite, kako »zapreti vrzeli«, da preprečite morebitne, nepredvidene težave.

Adam Kochański, inženir tehnične podpore

Katere funkcije in funkcionalnosti ponuja aplikacija Cennik 10.0?

Ustvarjanje seznamov komponent, potrebnih za izvedbo projekta, je zelo pomembna naloga. Vendar je pri večjih projektih enostavno narediti napake. Da bi se temu izognili, je vredno poenostaviti postopek in ga celo delno avtomatizirati.

To je mogoče zahvaljujoč naši Cenik 10.0 aplikacijo. Z njegovo pomočjo lahko hitro in učinkovito izberete potrebne komponente iz trenutnega Siemensovega portfelja.

Oglejte si Technokratke hlače če želite izvedeti več o Cenik 10.0 in vseh funkcijah in funkcionalnostih, ki so na voljo njegovim uporabnikom.

Daniel Kucharski, inženir tehnične podpore

Kdaj je treba uporabiti standardni pogon in kdaj je bolje izbrati servo pogon?

Izbira pravih pogonov za projekt avtomatizacije je lahko zahtevna. Veliko je odvisno od vrste aplikacije in narave delovanja, za katerega se bo naprava uporabljala. Poleg tega se lahko znotraj enega sistema uporablja več vrst pogonov, odvisno od tega, ali je potrebno neprekinjeno ali zaporedno gibanje.

Kdaj naj torej uporabite standardni pogon in kdaj je bolje izbrati servo pogon?

Oglejte si Technokratke hlače najti odgovor in izvedeti, katera rešitev je najbolj primerna za določene aplikacije, pa tudi kako enostavno izbrati optimalen pogon za določeno nalogo.

Damian Więczaszek, promotor pogonske tehnologije, in Bartosz Toczko, strokovnjak za razvoj prodaje

Kontakt

Imate vprašanja? Pogrešate videoposnetek, ki bi ga radi videli? Sporočite nam!