Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Trajnostni center za popravilo Siemens Stuttgart

Vzdrževanje in popravila industrijskih električnih sistemov je osrednja pristojnost Siemensovega servisnega centra v Stuttgartu. V dvorani, ki zdaj deluje na CO2 nevtralno na površini okoli 2.000 kvadratnih metrov, dela približno 30 zaposlenih.

Obnovljive namesto fosilne energije

V centru za popravilo v Stuttgartu približno 30 zaposlenih vzdržuje in popravlja industrijske elektromotorje v dvorani, ki je delovala že leta. Zdaj je bilo treba najti prihodnostno rešitev za približno 2.000 kvadratnih metrov veliko dvorano, ki bi prispevala k strategiji dekarbonizacije Siemens AG. Sistem ogrevanja z oljem je treba razgraditi in energijo v prihodnosti proizvajati čim bolj trajnostno. Cilji so CO2 nevtralno mesto z učinkovitejšo porabo energije in večjim udobjem uporabnikov. Potrebna je bila rešitev, ki je bila tako dobro premišljena kot celostna iz enega samega vira: od Siemens. Rešitev za dekarbonizacijo je treba izvajati med tekočim delovanjem in hkrati s prenovo ravne strehe.

Celovit sveženj ukrepov

Za delovanje dvorane je nastal koncept, ki v celoti na novo opredeljuje proizvodnjo in uporabo energije. Na strehi je bil nameščen fotonapetostni sistem z močjo 87,4 kWp, ki ustreza njegovi nosilnosti in stanju. 40 odstotkov letnega

Povpraševanje po električni energiji pokriva samo fotonapetostni sistem, 73 odstotkov proizvedene električne energije se porabi za samostojno uporabo. Za ogrevanje dvorane sta dve zračni toplotni črpalki zamenjali stari oljni kotel. Obe črpalki skupaj proizvajata 100 kW. Primarni sistem ima moč 85 kW, drugi s 25 kW absorbira vrhove toplotne ali hladilne obremenitve.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

Osnova vsakega učinkovitega upravljanja z energijo je preglednost podatkov in nadzor energetskih sistemov na podlagi potreb. V ta namen se uporablja sistem upravljanja stavb Desigo CC z avtomatizacijskimi moduli Desigo PX. Za optimizacijo notranje klime in nadaljnje povečanje učinkovitosti so bile nameščene sevalne stropne plošče za distribucijo toplote v dvorani. Zagotavljajo boljšo sevalno toploto in imajo hladilni učinek poleti. Nov koncept razsvetljave še povečuje udobje uporabnika. S prefinjeno LED osvetlitvijo nastane prijetna svetloba tam, kjer je potrebna, hkrati pa se zmanjša poraba energije. Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju s Centrom za popravila je naknadna oprema potekala vzporedno s prenovo strehe, ne da bi po nepotrebnem vplivala na delovanje.

Prehod na CO2 nevtralno stavbo

Celostni koncept se obrestuje za Siemens center za popravilo v Stuttgartu: iz leta v leto se prihrani približno 76.000 evrov stroškov energije. Spletno mesto bo delovalo na CO2 nevtralen način. Velik del potreb po električni energiji zagotavlja lastni fotovoltaični sistem podjetja, preostanek pa se kupuje kot zelena elektrika iz trajnostnih virov energije. S sistemom upravljanja stavb Desigo CC je dvorana optimalno nadzorovana, podatki o porabi pa pregledni. Nenehno spremljanje podatkov omogoča učinkovito delovanje sistema in omogoča najboljšo možno uporabo električne energije iz fotonapetostnega sistema. Hkrati celostna rešitev povečuje udobje zaposlenih: notranja klima se izboljša zahvaljujoč sijočim stropnim panelom, LED osvetlitev prinaša večjo kakovost svetlobe in zmanjšuje stroške. Popravilni center je tako postavljen za prihodnost in se popolnoma prilega Siemensovi strategiji dekarbonizacije.

Kostensenkung-2-Availability.png

76.000 evrov

Manjši stroški energije na leto

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88.000 kWh

ustvarjen z lastnim fotovoltaičnim sistemom

Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

zahvaljujoč celostnemu svežnju ukrepov