Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Pogled iz zraka na kmetijsko polje z vetrnimi turbinami.

Zmanjšanje stroškov, prihranek izdatkov

Siemensov model energije kot storitve to omogoča.

Zmanjšajte stroške energije ob ohranjanju proračuna CAPEX

Morda se sliši nemogoče, vendar je resničnost Stoba Precision Technology zaradi tehničnih rešitev in inovativnega modela energija-kot storitev podjetja Siemens. Stoba je specializirana za razvoj in izdelavo komponent in sklopov, ki se uporabljajo po vsem svetu, tudi v avtomobilski industriji. Podjetje je del skupine stoba, ki poganja inovativne procese, vključno s trajnostno oskrbo z energijo.

stoba in Siemensova energija kot storitev v akciji

Stoba Precision Technology v Backnang v Nemčiji je sodeloval s Siemens Smart Infrastructure pri izdelavi kovinskih komponent in sklopov z minimalnim vplivom na okolje. Cilji stobe so postati ogljično nevtralni do leta 2030 ter narediti proizvodnjo in porabo energije trajnostno, prilagodljivo in učinkovito. Heterogene krmilne sisteme nadomešča Siemens Desigo CC. Infrastrukturna sredstva, ki jih je zajela Desigo CC, vključujejo obstoječe kombinirane toplotne in elektrarne ter sistem akumulatorjev z zmogljivostjo 500 kW, nameščen v okviru projekta. Vrhunsko britje in prilagodljivo delovanje sistema sta zmanjšali porabo zemeljskega plina za polovico. S prilagodljivostjo porabe električne energije, hlajenja in ogrevanja bo stoba zmanjšala stroške do 26% in prihranila približno milijon evrov na leto.

Projekt stoba Precision Technology dokazuje, da prilagodljiva organizacija proizvodnje in porabe energije pomaga proizvodnim podjetjem doseči stroškovne koristi. Delovanje sistema v skladu z energetskim trgom omogoča operaterjem, da izkoristijo prilagodljive stopnje energije, ne da bi pri tem žrtvovali produktivnost ali zahtevali ročno posredovanje. Druge koristi — kot so morebitni dodatni prihodki od trženja obstoječih fleksibilnosti — dodatno optimizirajo strukturo stroškov.

Model energije kot storitev, ki izkorišča strokovno znanje o strukturiranem financiranju podjetja Siemens Financial Services, omogoča prilagojen prilagodljiv energetski koncept, ki omogoča, da tehnična rešitev, ki je uvedena, doseže svoj polni potencial. Nameščeni sistemi postanejo ali ostanejo last Siemensa, ki CAPEX spremeni v OPEX in naredi bilanco projekta nevtralno. Kot del osemletnega koncepta storitev Siemens zagotavlja 24-urno storitev z neprekinjeno optimizacijo. Za te ugodnosti stoba plača Siemensu ceno storitve, ki temelji na doseženih prihrankih.

Ogljično nevtralna proizvodnja na naši največji lokaciji je glavni cilj stobe. Siemensov koncept upravljanja z energijo v prihodnosti nas bo na trajnosten način približal temu cilju.
Gerhard Firlbeck, GENERALNI DIREKTOR, Stoba Precision Technology

Začnite svojo pot